เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR FORTEC ultra ใหม่: สุดยอดขุมพลังด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด

หุ่นยนต์ในรุ่น KR FORTEC ultra ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านโหลดที่หนักตั้งแต่ 480 ถึง 800 กก. ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมสำหรับโหลดและโมเมนต์แรงเฉื่อยที่สูง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบสนองข้อกำหนดใหม่ของอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

16 มกราคม 2566


เหนือชั้นทางเทคนิคในด้านกระบวนการผลิตส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่และหนัก

ตระกูล KR FORTEC ultra ใหม่จาก KUKA ประกอบด้วยหุ่นยนต์ห้ารุ่น - แต่ละรุ่นเหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น KR 800 สร้างความประทับใจสำหรับการจัดการกับโหลดที่มีน้ำหนักมากถึง 800 กก. KR 480 ทั้งสองรุ่นมีช่วงที่กว้างมากถึง 3,700 มม. นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มโมเมนต์แรงเฉื่อยของมวลสูงสุดที่อนุญาตของมือจับเฉพาะสำหรับ KR 640 และ KR 560 ได้อย่างมากด้วยรุ่นความเฉื่อยสูง

เราพัฒนาหุ่นยนต์ของรุ่น KR FORTEC ultra ใหม่ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา สิ่งเหล่านี้คือคำตอบของเราสำหรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มียานพาหนะขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนประกอบขนาดใหญ่มากสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่หนัก

Wolfgang Bildl ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ KUKA

”Double up”: การออกแบบสวิงคู่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างความประทับใจด้วยข้อดีมากมาย

สิ่งที่ดึงดูดสายตาในหุ่นยนต์ของ KR FORTEC ultra ใหม่คือสวิงอาร์มคู่ การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและความแม่นยำสูงพร้อมน้ำหนักที่ลดลงในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้นำไปสู่ไดนามิกที่สูงขึ้น รอบเวลาที่ดี การใช้พลังงานที่ลดลง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงเนื่องจากการใช้วัสดุที่น้อยลง

แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ กะทัดรัดและเบาเป็นพิเศษ

Wolfgang Bildl กล่าวว่า “เพื่อให้ครอบคลุมช่วงโหลด 800 กก. และโมเมนต์แรงเฉื่อยของมวลที่สูง ลูกค้าจากผู้ผลิตรายอื่นจึงต้องหันไปใช้หุ่นยนต์ในระดับโหลดที่สูงกว่าถัดไป ซึ่งหนักกว่ามากและมีราคาแพงกว่าในการซื้อและบำรุงรักษา” Wolfgang Bildl กล่าว ลูกค้าของรุ่น KR FORTEC ultra ใหม่ไม่จำเป็นต้องจัดซื้อหุ่นยนต์ระดับนี้ เนื่องจากหุ่นยนต์มีอัตราส่วนประสิทธิภาพต่อน้ำหนักระดับเฟิร์สคลาส

ค่า MTBF และการใช้พลังงานที่ดีที่สุดทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลงอย่างมาก

“Mean Time between Failure” (MTBF) ที่สูงมากถึง 400,000 ชั่วโมง ทำให้ลูกค้ามีต้นทุนอะไหล่ที่ต่ำและมีความพร้อมใช้งานสูง นอกจากนี้ หุ่นยนต์ใหม่ของตระกูล KR FORTEC ultra ยังตอบสนองความต้องการทั้งหมดของลูกค้าสำหรับการเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนความสะดวกในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม จำเป็นต้องมีมาตรการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันสามแบบเท่านั้น: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น การตรวจสอบด้วยสายตา รวมทั้งการหล่อลื่นชุดสายไฟและตลับลูกปืนบนตุ้มถ่วง
  • สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    ต้นทุนด้านพลังงานที่ลดลงเนื่องจากน้ำหนักเครื่องที่ต่ำและตัวเลือกประเภทหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับตามความต้องการ
  • 2nd life ability

    สามารถดัดแปลงและอัปเกรด KR FORTEC ultra ได้ตลอดเวลาในแง่ของโหลดและความเฉื่อยของมวล
  • การสำรองอะไหล่ต่ำ

    ชิ้นส่วนที่เหมือนกันหลายชิ้นในตระกูล KR FORTEC ultra และ KR FORTEC ที่กำลังจะมา
  • ความต้องการพื้นที่น้อยกว่า

    การออกแบบเซลล์ที่ยืดหยุ่นและกะทัดรัดด้วยการผสมผสานระหว่างพื้นที่วางขนาดเล็กและพื้นที่การทำงานขนาดใหญ่

KR FORTEC ultra เป็นหุ่นยนต์ที่มีต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำที่สุดในระดับเดียวกัน

Wolfgang Bildl ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ KUKA

แนวคิดโมดูลาร์อัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพวงจรชีวิตที่เหมาะสมที่สุด

จุดเน้นอย่างหนึ่งของระบบโมดูลาร์ KR FORTEC ultra คือการใช้ชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างเหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ชิ้นส่วนหล่อ มอเตอร์ และชุดเกียร์ภายในตระกูลหุ่นยนต์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่และทำให้กระบวนการบำรุงรักษามีมาตรฐาน
  • MTBF ที่สูงขึ้น

    เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลวคือ 400,000 ชั่วโมง
  • เวลาในการบำรุงรักษาที่ลดลง

    MTTM (Mean Time to Maintenance) คือ 5.75 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
  • ความพร้อมใช้งานสูงสุด

    ความพร้อมใช้งานทางเทคนิคอยู่ที่ 99.998%
  • การซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

    MTTR (Mean Time to Repair) คือ 0.84 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย

อุปกรณ์และส่วนขยายที่พัฒนาขึ้นใหม่

ด้วย KL 5000 KUKA ยังเปิดตัวยูนิตเชิงเส้นประสิทธิภาพสูงใหม่เพื่อขยายพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์ ด้วยความยาวมาตรฐานถึง 31 ม. ทำให้มีความยืดหยุ่นอย่างมากในการออกแบบระบบ สามารถขยายและต่อหุ่นยนต์ได้สูงสุดสี่ชุดต่อ KL เซ็กเมนต์แบบโมดูลช่วยให้ประกอบเข้าด้วยกันได้ง่ายโดยไม่ต้องเชื่อม ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติทำให้การบำรุงรักษาน้อยลงและความพร้อมใช้งานที่สูงขึ้น
จุดเด่นอีกอย่างคือการจ่ายพลังงานใหม่ด้วย K-Pipe ใหม่และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปที่แกน 2 สิ่งนี้ทำให้ประทับใจโดยเฉพาะอายุการใช้งานที่ยาวนานและการสึกหรอที่น้อยที่สุดด้วยรูปร่างที่รบกวนที่เล็กลงและการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่เข้ากับหุ่นยนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วยประหยัดเวลาและเงินระหว่างการประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น KR FORTEC ultra

ทำความรู้จักข้อดีและฟังก์ชันทางเทคนิคทั้งหมดของรุ่นหุ่นยนต์