Konumunuzu seçin:

Ülke

Güvenilir çok yönlülük: KUKA KMR iisy ve KMP 1500P ile mobil robotik portföyünü genişletiyor

KUKA, mobil cobot KMR iisy ve mobil platform KMP 1500P ile otonom mobil robot (AMR) yelpazesini genişletiyor.

17 Temmuz 2023


Tam entegre bir cobot ve taşıma platformu kombinasyonu olan KMR iisy ve yenilikçi bir mobil platform olan KMP 1500P, zorlu ortamlarda esneklik ve güvenilirliği bir araya getiriyor. Bu teknolojiler üretim sahaları ve depolar için en uygun şekilde donatılmış olup Endüstri 4.0 için ideal akıllı iş ortaklarıdır.

KMR iisy üretim ve lojistikte akıllı iş ortağı

Mobil cobot KMR iisy, alanda hızlıca ve güvenli hareket eder. Bu sayede esnek bir şekilde çeşitli iş istasyonlarında montajda, intralojistikte ve robot hizmet sistemi olarak kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak 11 veya 15 kg taşıma kapasiteli LBR iisy ve 200 kg'a kadar ilave yük taşıyabilen mobil platformdan oluşur. Düşük partikül ve düşük emisyon yapısı ile ESD sertifikası, KMR iisy'nin temiz odada tereddüt etmeden kullanılmasına olanak sağlar. Akıllı kullanımı da tercih sebebidir: Hem cobot hem de platform, aynı smartPAD pro tarafından kontrol edilir. Bu nedenle ikinci bir el kumandası gerekli değildir.

Mobil cobot KMR iisy, isteğe bağlı olarak 11 veya 15 kg taşıma kapasiteli LBR iisy ve bir mobil platformdan oluşur.

Üretim sahalarında maksimum verimlilik için KMP 1500P

İntralojistik süreçlerinin optimize edilmesi söz konusu olduğunda mobil platform KMP 1500P, öncü bir otomasyon çözümü olarak kabul edilir. Bu teknoloji bir buçuk tona kadar farklı malzeme ve iş parçası taşıyabilirken 60 mm'lik kaldırma ve konumlandırma hassasiyeti ile de kullanıcıların beğenisini toplar. Ürünlerin teslim alınması, hatlara ve birimlere malzeme sağlanması, süreçlerin birbirine bağlanması ve iş parçalarının taşınmasında vazgeçilmez bir ortaktır.

KMP 1500P sayesinde bir buçuk tona kadar farklı malzeme ve iş parçası taşınabilir.

KUKA'nın yeni nesil otonom mobil robotları

Yeni nesil KUKA AMR, lojistik 4.0 çağında akıllı, esnek ve güvenli oluşunun yanı sıra kullanım kolaylığı ile en zorlu talepleri karşılar. 3D kameraların, güvenlik lazer tarayıcılarının kurulumu veya IP sınıfı 54'ün güvenilirliği sayesinde robotlar, yükler ve çevre güvenilir bir şekilde korunur. Mobil robotlar, diferansiyel tahrik ve esnek hareket kabiliyetleri sayesinde tüm dinamik ve karmaşık ortamlarda yollarını bulabilir, rotalarını özerk ve verimli bir şekilde uyarlayabilir.

Endüktif ve akıllı 7/24 şarj yönetimi sayesinde robotlar hem şarj istasyonunda hem de çalışma sürecinde şarj edilebilir. Bakım çalışması gerekiyorsa bu işlem, KMR iisy'deki büyük erişim kapakları ve KMP 1500P'deki kolayca değiştirilebilen kumanda ve anahtarlama elektroniği kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Yeni geliştirilmiş akıllı filo yöneticisi KUKA.AMR Fleet sayesinde entegrasyon büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Böylece optimum maliyetle güvenli bir çözüm sağlanıyor.

KMR iisy ve KMP 1500P sayesinde rekabetçi bir gelecek

 

Mobil robotların kolay kullanımı, (intra)lojistikteki süreçleri iyileştirmeyi mümkün kılarak süre ve maliyetten tasarruf sağlar. Bu yalnızca büyük şirketler için değil, aynı zamanda KUKA'nın AMR alanındaki çözümleriyle rekabetçi bir geleceğe taşıyacak yolu açtığı küçük ve orta ölçekli işletmeler için de fayda sağlıyor.

Mobil cobot KMR iisy hakkında daha fazla bilgi

KMR iisy'nin tüm özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenin.