![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-scara/kuka_kr-scara_header.jpg?rev=-1&w=1900&hash=70936DA50D8C45BCFEA1287A353940D9)
Endüstriyel üretim için hızlı yardımcılar: KUKA’nın yeni SCARA robotları
Yeni KR SCARA mafsallı kollu robotlar ile, KUKA, endüstriyel üretim için özellikle küçük parçaların montajı, malzemelerin işlenmesi ve test görevlerinde güçlü yönlerini gösteren güvenilir yardımcılar sunar. 6 kg’a varan taşıma kapasitesi sınıfında, KUKA SCARA robotlarına hiç kimse kolay kolay meydan okuyamaz.
23 Eylül 2020
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-scara/kuka-kr-scara-industrial-robot-with-4-axes.jpg?rev=-1&w=1900&hash=F9637527F9578BE6B2508DEA71C2BF54)
KR SCARA, üretim verimliliği için özel olarak üretilmiştir. Modeller, çevresel donanımların hızlı ve kolay biçimde entegre edilmesi için hazırlanmış olup çok çeşitli görevler için kullanılabilirler.
KUKA SCARA son derece hassas ve bakımı kolaydır
Yüksek verimliliği sayesinde, SCARA robotları maliyete duyarlı pazarlarda dahi otomasyonu sağlamak için uygundur. Minimum servis sarfiyatı ve aynı zamanda maksimum kullanılabilirlik konusunda yüksek enerji verimliliği, düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar. Akıllı özelliklerle donatılmış olarak ve KR C5 micro kontrol teknolojisinin en yeni nesli ile birlikte, hızlı yardımcılar, görevleri güvenilir ve hızlı bir biçimde üstlenirler. “KUKA SCARA ile şimdiye kadar benzersiz bir genel paket sunuyoruz. Hafif ve ince olmakla beraber aynı zamanda hızlı ve güçlüdür. Ve bu paket en kısa sürede kendini amorti eden cazip bir fiyata sahip” diye özetliyor Robert Fodor.