KMP 1500: โซลูชั่นสำหรับกระบวนการในการผลิตที่มีความยืดหยุ่น
KUKA KMP 1500 เป็นการตอบสนองของเราต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการผลิตหลังจากระยะเวลาการตอบสนองสั้น ๆ และความยืดหยุ่นที่สูงในแนวคิดในการผลิตของคุณ ในโรงงานแห่งอนาคต การกำหนดเส้นทางล่วงหน้าและกระบวนการที่แข็งทื่อจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว ดังนั้น KUKA จึงได้ทำการพัฒนา ความชาญฉลาด ความเป็นอิสระ ยานพาหนะ หุ่นยนต์ และเครื่องจักร ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยวัสดุ. ด้วย KMP 1500 จะช่วยให้เป็นไปได้ที่จะทำให้การผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในปริมาณที่เป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้
KMP 1500 เป็นแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมอย่างเป็นอิสระที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการใช้กับกระบวนการในการผลิต ในการนี้ ยานพาหนะจะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับ งานโครงสร้างแบบเมทริกซ์ KMP 1500 จะรับหน้าที่ ด้วยตนเองและเป็นอิสระในการขนส่งของผลิตภัณฑ์ผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด
ซึ่งKUKA จะมอบแนวคิดในการผลิตให้กับคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับ การบริหารจัดการกับโลจิสติกของคุณให้เหมาะสมได้ KMP 1500 จะสนับสนุนคุณให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ จัดระเบียบคลังสินค้า หรือระหว่างกระบวนการในการผลิต – และจะถูกนำมาใช้งานเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
แพลตฟอร์มการเคลื่อนที่ 1500 ของ KUKA: ข้อได้เปรียบของคุณ:
ด้วย KMP 1500 คุณจะใช้งานแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่แบบรอบทิศทางซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในแบบอัตโนมัติใน Industrie 4.0:
การเคลื่อนที่อย่างไม่จำกัดและแม่นยำ
ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีการขับเคลื่อน KUKA omniMove ที่ทำให้ KMP 1500 สามารถเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งหยุดไปในทุก ๆ ทิศทางได้ เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดของล้อนี้จะอนุญาตให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำถึง +/- 5 มม. ซึ่งจะทำให้มีการประหยัดพื้นที่และมีความแม่นยำสูงสุดของโซลูชั่นการทำงานในแบบอัตโนมัติในโลจิสติก
ตัวถังที่หนักถึง 1,500 กิโลกรัม สำหรับ KMP 1500 แล้ว ไม่มีปัญหา
การบริหารจัดการคลังสินค้าที่อิสระยืดหยุ่น
KMP 1500 จะไปนำเอาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มาด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติหรือส่งมอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำการแก้ไขแล้วกลับไปยังคลังสินค้า ต้องขอขอบคุณ KUKA.NavigationSolution มันจะสามารถทำการเคลื่อนไหวผ่านห้องได้อย่างอิสระและโดยไม่มีองค์ประกอบการติดตามหรือองค์ประกอบการนำทางแบบคลาสสิกได้ ซึ่งจะช่วยให้มีการรวมเข้าที่ง่ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความประหยัดในการบริหารจัดการโลจิสติก
ยืดหยุ่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ด้วยความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 1,500 กิโลกรัม KMP 1500 จะเคลื่อนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านกระบวนการในการผลิตทั้งหมด มันจะนำมาทั้งหมดซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นและยังมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย เลเซอร์สแกนเนอร์เพื่อความปลอดภัยที่รวมอยู่จะช่วยให้สามารถนำทางตนเองผ่านการผลิตของคุณ
KMP 1500: ระดับต่อไปของการทำงานในแบบอัตโนมัติในโรงงานการผลิต
โมดูลหลักของ KMP 1500 ก็คือแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่ ซึ่งจะประกอบด้วยจำนวนของคุณสมบัติที่ทำให้พวกมันกลายเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการในการผลิตที่ยืดหยุ่น:
- คุณลักษณะทางด้านความปลอดภัย: การหยุดฉุกเฉินแบบสี่ชั้น, ไฟกระพริบสำหรับการชี้ทิศทาง, ไฟสัญญาณไฟ LED และเลเซอร์สแกนเนอร์สอง ตัวที่มีเซ็นเซอร์ความปลอดภัยและเซ็นเซอร์การเตือนสำหรับการตรวจสอบ 360 องศา
- แหล่งจ่ายพลังงานและแหล่งจ่ายไฟ: ชุดแบตเตอรี่ Li-ion ที่สามารถชาร์จได้ที่มีความจุ 54 Ah และระยะเวลาการทำงานอย่างต่ำสามชั่วโมง สามารถชาร์จผ่านทางสายเคเบิลโดยตรงหรือสัมผัสกับพื้นได้
- อินเตอร์เฟสแบบไร้สาย: สามารถการกำหนดค่าและตั้งโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลได้ การควบคุมระยะไกล
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์: ตัวถัง, มอเตอร์ของ KUKA, เพลาแข็ง, ชุดเกียร์สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบล้อ
- KUKA.NavigationSolution Basic: ระบบนำทางที่ชาญฉลาดจะช่วยให้แพลตฟอร์มการเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ตัวเองผ่านห้อง - โดยไม่มีอันตรายจากการชนกันและไม่มีเครื่องหมายที่ได้ประดิษฐ์ไว้
- KUKA Sunrise.OS: การควบคุม KUKA Sunrise.OS ที่รวมอยู่จะประกอบด้วยอินเตอร์เฟสทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับหุ่นยนต์มาตรฐานและสามารถถอดออกได้โดยไม่ยุ่งยาก
- ล้อ Mecanum ของ KUKA: เทคโนโลยีการขับเคลื่อนของ KUKA omniMove ที่ทำงานบนพื้นฐานของล้อ Mecanum จะช่วยให้ KMP 1500 สามารถขับขี่ไปได้ในทุก ๆ ทิศทาง และจะช่วยให้ KMP 1500 สามารถนำทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะอยู่ในห้องที่แคบ
KMP 1500: ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นตัวเลือก
KMP 1500 จะมีความหลากหลายและเป็นโมดูลาร์และสามารถขยายฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ คุณลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นตัวเลือกไว้ให้ใช้งานสำหรับคุณ: