เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KMP 1500P

แพลตฟอร์เคลื่อนที่อัตโนมัติ KMP 1500P มีความน่าเชื่อถือในด้านระบบโลจิสติกส์ภายใน การจัดหาวัสดุในสายการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงกระบวนการ AMR ขอเสนอโซลูชันสำหรับการขนส่งอัตโนมัติที่ทั้งยืดหยุ่นและปลอดภัย ได้แก่ การทำทางผ่านเทคโนโลยี Slam ที่ล้ำสมัย ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูง ระบบตรวจจับการบรรทุกขั้นสูง กล้อง 3 มิติ และเทคโนโลยีการบรรทุกนวัตกรรมใหม่


แพลตฟอร์ม AMR อัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพในห้องโถงการผลิตและศูนย์รวมสินค้าให้อยู่ระดับสูงสุด

หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ (AMR) เป็นผู้บุกเบิกในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ภายใน KMP 1500P ยกสินค้าทุกประเภทและสามารถผสานรวมเข้ากับกระบวนการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นโซลูชัน AMR ที่ยืดหยุ่น จึงสามารถประสิทธิภาพกระบวนการคลังสินค้า เพิ่มความยืดหยุ่นของสายการประกอบ หรือปรับปรุงการไหลของวัสดุในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนได้ 

เนื่องจากมีเครื่องอ่าน QR Code อยู่ด้านบน แพลตฟอร์ม AMR จึงสามารถระบุสินค้าที่บรรทุกของคุณได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการติดตามสินค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นได้อย่างมาก นอกจากนี้ กล้อง 3 มิติ ยังปกป้องแพลตฟอร์ม สินค้าที่บรรทุก และอุปกรณ์ได้โดยการตรวจจับสิ่งกีดขวางในพื้นที่สามมิติได้อย่างน่าเชื่อถืออีกด้วย

KMP 1500P แบบเคลื่อนที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายด้านเวลาและทรัพยากรจึงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ KMP 1500P: ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลจำเพาะ ความเป็นไปได้ในการใช้งาน

หุ่นยนต์อิสระเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนขั้นตอนการจัดหาวัสดุให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติและเคลื่อนที่ได้ แม้แต่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางก็ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลงและความยืดหยุ่นที่สูงเมื่อใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในระบบโลจิสติกส์ภายใน 

มาตรฐานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในยุคระบบโลจิสติกส์ 4.0

แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ KMP 1500P มีโซลูชันการขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นอิสระสำหรับการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากในโรงงานและศูนย์โลจิสติกส์ เนื่องจากมีความยืนหยุ่นในการเคลื่อนที่ KMP 1500P จึงสามารถนำทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไป และปรับปรุงการไหลของวัสดุได้ ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและความหลากหลาย และยังช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วย

แพลตฟอร์ม AMR มีเทคโนโลยีและความยืดหยุ่นที่จำเป็นในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม


การนำทางด้วยตัวเอง

  • การนำทางแบบอิสระ: วิธี Slam:
  • กล้องที่อยู่ใต้แพลตฟอร์มเคลื่อนที่จะอ่าน QR Code เพื่อความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งในระดับสูงที่ ± 5 มม.
  • การผสานรวม การใช้งาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องเขียนโค้ดพร้อมฟังก์ชัน AI (ซอฟต์แวร์ KUKA.AMR Fleet)
  • การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi, รองรับ 5G

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

  • เครื่องสแกนแบบเลเซอร์สำหรับการตรวจจับสิ่งกีดขวางที่เชื่อถือได้
  • กล้อง 3 มิติสำหรับการตรวจจับสิ่งกีดขวางด้านบนเครื่องสแกนแบบเลเซอร์ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ AMR และสินค้าที่ขนส่ง
  • กันชน/กันกระแทกขอบเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
  • สัญญาณเสียง ไฟเตือน และปุ่มหยุดฉุกเฉิน (4 จุด)

การจัดการชาร์จอัจฉริยะ

  • อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการชาร์จแบบนำไฟฟ้าพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบดิจิทัล
  • เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ KMP 1500P จะไปยังสถานีชาร์จด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ
  • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบพิเศษ เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียว
  • เวลาในการชาร์จ 2 ชม. สำหรับการใช้งาน 8 ชม. เวลาในการชาร์จ 1 ชม. สำหรับระดับแบตเตอรี่ 20-80 %
  • สามารถชาร์จแบบเหนี่ยวนำได้ตั้งแต่ปี 2024

อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น

  • การยกด้วยตาข่ายเจาะรูแบบกลึง (สำหรับหมุด ฯลฯ)
  • ความสูงของตัวยก: 60 มม.
  • น้ำหนักบรรทุกสูงถึง 1.5 ตัน
  • ความเร็วสูงสุด: 1.8 ม./วินาทีเมื่อไม่มีน้ำหนักบรรทุก,
    1.5 ม./วินาทีเมื่อมีน้ำหนักบรรทุก
  • กล้องบนแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจจับการบรรทุกด้วย QR
  • โมดูลเสียงสำหรับข้อความ สัญญาณเตือน เพลง

การรับรองระดับสากล

  • ระดับการป้องกัน IP 54: ป้องกันน้ำกระเซ็น ฝุ่น และเศษ
  • อุปกรณ์ IoT ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน ICE และ FCC

การใช้งานที่หลากหลายของหุ่นยนต์ AMR ในระบบโลจิสติกส์ภายใน

แพลตฟอร์มเคลื่อนที่นำสินค้าและวัตถุดิบที่จำเป็นไปยังสถานที่ที่ถูกต้องและถูกเวลาโดยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนแบบล้อซ้ายและล้อขวาเคลื่อนที่แยกกัน (Differential Drive) ทำให้แพลตฟอร์มเหมาะสำหรับงานในด้านการผลิตและโลจิสติกส์ในโรงงาน แพลตฟอร์มรองรับอุตสาหกรรมและงานหลากหลายประเภท 


  • การจัดส่งวัสดุให้กับสถานีและสายการผลิต

    ช่วยให้สามารถจัดหาวัสดุจากคลังสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตให้กับสถานี สายการประกอบ และสายการประกอบล่วงหน้าได้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเชื่อมโยงกระบวนการ

    การขนส่งสินค้าและชิ้นงานจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งโดยอิสระด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตและทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สายพานลำเลียงที่ไม่ยืดหยุ่นอีกต่อไป
  • การหยิบสินค้าตามรายการ

    การดำเนินการหยิบสินค้าตามรายการแบบเคลื่อนที่, การนำสินค้ามาถึงตัวบุคคล (Goods-to-Person), การหยิบสินค้าชิ้นเดียวตามรายการแบบอิสระ หรือการจัดเรียงที่ยืดหยุ่น
  • การจัดเก็บในคลังสินค้าและการขนส่งแบบจุดต่อจุด

    การจัดการคลังสินค้าที่เชื่อถือได้และการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่และ KUKA.AMR Fleet ซึ่งเป็นระบบจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ

คุณสนใจที่จะผสานรวม AMR ของเราเข้ากับโรงงานของคุณหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของเรายินดีที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการเลือกโซลูชันเคลื่อนที่อัตโนมัติ นอกจากนี้ เรายังช่วยคุณวางแผน ดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติที่กำลังดำเนินอยู่อีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ AMR ทั้งหมด

ค้นหา AMR ที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มและหุ่นยนต์เคลื่อนที่จำนวนมากของเรา โดยอ้างอิงจากข้อมูลน้ำหนักบรรทุกและเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ (AMR) สำหรับการผสานรวมเข้ากับกระบวนการโลจิสติกส์ของคุณ