เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ในการจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ AMR: AI คือตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพ

โซลูชันซอฟต์แวร์อัจฉริยะ KUKA.AMR สำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์และการตรวจสอบกลุ่มหุ่นยนต์ AMR หลากหลายประเภทแบบเรียลไทม์ รับประโยชน์จากการวางแผนกระบวนการและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วย AI รวมถึงการเริ่มขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายจากโซลูชันเดียว โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใด ๆ อีกทั้งยังรับประกันถึงการผสานรวมเข้ากับระบบของลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นอีกด้วย


จัดการกลุ่มหุ่นยนต์ AMR ได้อย่างง่ายดาย

KUKA.AMR ซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ด้วย AI ช่วยให้สามารถสร้างสถานการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตที่ซับซ้อนและมีสิ่งกีดขวางที่เปลี่ยนแปลงได้ ผู้คน ช่องเปิดประตู และลิฟต์อย่างชำนาญ กลุ่มหุ่นยนต์ AMR ทั้งหมดควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ โดยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและวางแผนเส้นทางใหม่แบบเรียลไทม์ตามการจราจร เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าผู้ผลิตหุ่นยนต์จะเป็นใครและเป็นหุ่นยนต์ประเภทไหน คุณก็สามารถจัดการงานและการจราจรของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติทั้งหมดในสภาพแวดล้อมเดียวได้ กำหนดค่ากระบวนการโลจิสติกส์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากและวาง จากนั้นก็เริ่มใช้งาน AMR ได้อย่างรวดเร็ว

การควบคุมและการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในคลังสินค้าและโถงการผลิต

  • การเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดายและรวดเร็วด้วยการเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้โค้ด 

  • การผสานรวม AMR และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับสภาพแวดล้อมระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

  • การวางแผนงานและเส้นทางการขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึม AI

  • การตรวจจับสิ่งกีดขวางที่เชื่อถือได้และปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

KUKA.AMR: การจัดการวัสดุที่เหมาะสม ความปลอดภัยสูงสุด การควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่ขึ้นกับผู้ผลิต: นอกจากหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติจาก KUKA แล้ว ซอฟต์แวร์ KUKA.AMR ยังควบคุมหุ่นยนต์ของบริษัทอื่น ซึ่งสามารถผสานรวมผ่านอินเทอร์เฟซ VDA 5050 ได้อีกด้วย 

ค้นพบซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มหุ่นยนต์ AMR ของคุณ

KUKA.AMR Fleet จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ KUKA.AMR Studio เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนงานและการเริ่มขั้นตอนการทำงานได้ การรวมแพ็คเกจซอฟต์แวร์ทั้งสองเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดในระดับสูงสุดให้กับคุณ

การเริ่มขั้นตอนการทำงานด้วยการเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้โค้ด

KUKA.AMR Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการเริ่มขั้นตอนการทำงานใช้สำหรับกำหนดค่าและเตรียมกลุ่มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ รวมถึงจัดระเบียบงานและการบำรุงรักษาทั้งหมด ฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายและไลบรารีฟังก์ชันที่ครอบคลุมช่วยให้ใช้งานง่ายเป็นพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดค่า สามารถวางแผนเส้นทางของ AMR ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในแผนที่ของสภาพแวดล้อมการผลิตได้อย่างง่ายดาย การอัปเดตกราฟแบบสดยังช่วยให้ปรับเปลี่ยนในระหว่างที่กำลังดำเนินการผลิตได้อีกด้วย

00:00
00:00

การผสานรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ KUKA.AMR Fleet สามารถผสานรวมเข้ากับระบบ IT และระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นด้วยแพลตฟอร์ม API มาตรฐาน อินเทอร์เฟซ VDA 5050 ทำให้สามารถผสานรวมกลุ่มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) ประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึง AMR จาก KUKA และหุ่นยนต์จากผู้ผลิตรายอื่น ตลอดจนรถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (AGV) แบบทั่วไปและรถยกไฟฟ้าแบบธรรมดา นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซนี้ยังช่วยให้เชื่อมต่อกับตัวควบคุม PLC ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม, ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้, เทคโนโลยีอาคาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้บริหารจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ AMR สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านอินเทอร์เฟซ SECS/GEM ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ KUKA.AMR Fleet ยังสามารถผสานรวมเข้ากับระบบ WMS และ ERP/MES ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่นอีกด้วย การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์เป็นการอัปเกรดทางดิจิทัลที่ปูทางไปสู่โรงงานอัจฉริยะ

การไหลของวัสดุที่ยืดหยุ่นโดยใช้ตัวอย่างการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ผ่านการจัดการที่สนับสนุนโดย AI ของ AGV และ AMR ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การจัดการขั้นตอนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

ซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน AMR โดยการกระจายงานขนย้ายอย่างชาญฉลาด ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนได้ ซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์งานขนย้าย ตำแหน่ง และสถานะการโหลดแบบเรียลไทม์โดยใช้อัลกอริทึม AI ขั้นสูง จุดมุ่งหมายคือการลดจำนวน AMR ที่จำเป็นลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งผลให้ต้นทุนการจัดซื้อและการดำเนินการลดลง ทำให้ลูกค้าสนใจโซลูชันมากยิ่งขึ้น

AMR ต่าง ๆ รวมถึงรถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (AGV) แบบทั่วไปได้รับการจัดการโดย AI เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุด 

การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมจริง

KUKA.AMR Fleet ซอฟต์แวร์การจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ด้วย AI มีฟังก์ชันที่ AMR สามารถตอบสนองต่อสิ่งกีดขวางทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ โดยซอฟต์แวร์จะใช้ข้อมูลจากซอฟต์แวร์หุ่นยนต์เพื่อปรับเส้นทางของหุ่นยนต์อย่างคล่องแคล่วเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือดำเนินงานบำรุงรักษาในโรงงานผลิต ซอฟต์แวร์ก็จะปิดกั้นบริเวณที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนที่ของการจัดการกลุ่มหุ่นยนต์ จากนั้น AMR จะค้นหาเส้นทางอื่นโดยอัตโนมัติ 

มุ่งหน้าสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยการจัดการกลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มหุ่นยนต์หรือไม่ เรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติในบริษัทของคุณ

การสัมมนาออนไลน์

ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับบริษัทของคุณ!

คุณอาจสนใจ