ประโยชน์ของตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-H:
- พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม:
เพลิดเพลินไปกับความยืดหยุ่นสูงสุดในการออกแบบระบบด้วยช่วงของเครื่องมือ ความสูงในการสอด และการบรรทุกน้ำหนักที่พร้อมใช้งานได้หลากหลาย
- ความแม่นยำสูง:
ตัวกำหนดตำแหน่ง KP1-H แบบ 1 แกนที่มีแกนหมุนในแนวนอน จะทำหน้าที่จัดวางตำแหน่งของชิ้นงานอย่างแม่นยำสูงสุด
- หมุนไม่มีที่สิ้นสุด:
ด้วยการออกแบบให้หมุนได้ไม่สิ้นสุด ตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-H สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานได้อย่างเต็มที่ในทุกตำแหน่งของแกน
- โครงบาง:
พื้นที่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมแม้ในพื้นที่จำกัด ตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-H จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่
- เพลากลวงแบบผสานรวม:
ในรุ่น KP1-H HW ตัวกำหนดตำแหน่งพร้อมใช้งานผ่านเพลากลวง เพื่อให้สามารถจ่ายสื่อเข้าได้โดยประหยัดพื้นที่
- หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
- ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
เชื่อมได้สูงถึง 500 A ที่รอบการทำงาน 100%
ข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่ง KP1-H:
|
KP1-H500-2 |
KP1-H750-2 |
KP1-H1000-2 |
KP1-H1500-2 |
KP1-H1100 HW |
KP1-H2600 HW |
KP1-H5000 HW
|
KP1-H6300 HW
|
KP1-H12000 HW |
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา |
500 kg |
750 kg |
1.000 kg |
1.500 kg |
1.100 kg |
2.600 kg |
5.000 kg |
6.300 kg |
12.000 kg |
ช่วงของเครื่องมือ
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
|
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
|
1.100 mm
|
1.100 mm
|
1.100 mm
|
ความสูงในการสอดสูงสุด
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
840 mm
1040 mm
1240 mm
|
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
|
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
|
1.200 mm
|
1.200 mm
|
1.200 mm
|
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ |
0,009° |
0,009° |
0,009° |
0,009° |
± 0,1 mm
r = 400 mm |
± 0,15 mm
r = 600 mm |
±0,3 mm
r = 700 mm |
±0,3 mm
r = 800 mm |
±0,35 mm
r = 800 mm |
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน |
+/–190° |
+/–190° |
+/–190° |
+/–190° |
+/–185°
|
+/–185°
|
+/–185° |
+/–185° |
+/–185° |
ช่วงการหมุนโดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน |
ไม่มีที่สิ้นสุด |
ไม่มีที่สิ้นสุด |
ไม่มีที่สิ้นสุด |
ไม่มีที่สิ้นสุด |
+/–185° |
+/–185°
|
+/–185° |
+/–185° |
+/–185° |
ระยะเวลาในการหมุน (180°/360°) |
2,5 s / 4,2 s |
2,6 s / 4,3 s |
2,3 s / 3,9 s |
2,5 s / 4,1 s |
90 °/s |
50 °/s
|
17 °/s |
15 °/s |
8 °/s |
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
|
500 A |
500 A |
500 A |
500 A |
500 A
|
500 A
|
500 A |
500 A |
500 A |
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา
(60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด
|
590 A |
590 A |
590 A |
590 A |
590 A
|
590 A
|
590 A |
590 A |
590 A |