เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

robot teach pendants KUKA smartPAD solutions - smart robot control

KUKA smartPAD: อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์

เราพัฒนาชุดควบคุมสำหรับหุ่นยนต์ของ KUKA ขึ้นมาเพื่อให้คุณดจัการการควบคุมที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ชุดควบคุมจะสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์และผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจะใช้งานได้อย่างง่ายดาย


การใช้งานของหุ่นยนต์อย่างอัจฉริยะในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

ชุดควบคุมด้วยมือของเราทําให้หุ่นยนต์ของคุณเคลื่อนที่และเปิดโอกาสในการใช้งานได้เกือบไม่จํากัด ด้วยการใช้งานโดยไม่ต้องสั่งการทําให้สามารถแก้ปัญหาได้แม้กระทั่งงานที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วและแม่นยําโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการตั้งโปรแกรม ในขณะเดียวกันก็รับประกันการควบคุมที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสูง ตัวเลือกการใช้งานจะแสดงขึ้นอย่างชัดเจนทั้งบนหน้าจอแสดงผลของอุปกรณ์ปฏิบัติการของ KUKA และบนอุปกรณ์ของคุณเองเพื่อให้คุณในฐานะผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มต้นได้ทันที

  • แข็งแรง

    • ระดับการป้องกัน IP54
    • ป้องกันการตกหล่นจากความสูงถึง 1.5 เมตร
    • ปรับให้เหมาะสมสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
  • อเนกประสงค์

    • การเชื่อมต่อและอินเตอร์เฟซที่หลากหลาย
    • อุปกรณ์ปฏิบัติกาของ KUKA เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของคุณเอง
    • ฮาร์ดคีย์หรือซอฟต์คีย์แบบกําหนดเอง
  • ยืดหยุ่น

    • ใช้งานง่ายในมือหรือบนโต๊ะ
    • สามารถใช้งานได้ด้วยนิ้ว ถุงมือหรือสไตลัสแบบคาปาซิทีฟ
    • สามารถเลือกภาษาได้
  • ตามหลักสรีรศาสตร์

    • การใช้งานที่ปราศจากความเหนื่อยล้าแม้ในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
    • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ต้องสั่งการ
    • การใช้งานได้ด้วยมือทั้งสองข้างด้วยสายรัด
    • มีน้ำหนักเบา

การควบคุมหุ่นยนต์ได้มากขึ้นด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะสําหรับชุดควบคุมมือ

KUKA smartPAD pro - สําหรับระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2

หน้าจอแสดงผล: คาปาซิทิฟ การใช้งานด้วยนิ้ว ปากกา ถุงมือ ระดับการป้องกัน: IP54
ขนาดหน้าจอแสดงผล: 10.1", 1280×800 พิกเซล น้ำหนัก: 1.4 กก.
ขนาด: 320 x 220 x 125 มม. (กว้างxสูงxลึก) จุดตัด: 1 × USB-C
การทํางานที่อุณหภูมิแวดล้อม: -5 °C ถึง 45 °C ส่วนเสริม: กล้อง 5 MP และเมาส์ 6D ตามหลักสรีรศาสตร์
  • หน้าจอแสดงผล

    KUKA SmartPAD pro Display
    หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด HD ให้การแสดงผลอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมและยังสามารถใช้งานด้วยถุงมือได้อีกด้วย
  • ผู้ชนะรางวัลการออกแบบ 2022

    การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ของ KUKA smartPAD pro ได้รับรางวัล iF Design Award 2022 และ Red Dot Design Award 2022
  • เมาส์ 6D

    เมาส์ 6D ตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยเพิ่มการโต้ตอบกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้ปรับทิศทางและใช้งานหุ่นยนต์ได้โดยง่ายไม่ว่าจะในสามหรือหกระดับขั้นความเสรี

  • ฮาร์ดคีย์ผู้ใช้

    ฮาร์ดคีย์ที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระสี่ปุ่มเพื่อการเข้าถึงฟังก์ชันหรือคำสั่งแต่ละคำสั่งอย่างรวดเร็ว
  • ปุ่มหยุดฉุกเฉิน 

    จุดหยุดฉุกเฉินแบบเรืองแสงแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับการควบคุมของหุ่นยนต์ และช่วยให้สามารถหยุดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
  • พอร์ต USB-C

    อินเตอร์เฟซที่ล้ำสมัยสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ทั้งหมดหรือติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านการถ่ายโอนไดรฟ์
  • สายรัด

    สายรัดและที่จับที่สะดวกสบายซึ่งสามารถใช้ได้ด้วยมือทั้งสองข้างจึงช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์จี้สอนง่ายขึ้นหลายเท่า

  • การทำงานบนโต๊ะ

    ในมือหรือบนโต๊ะ - ทางเลือกเป็นของคุณ สามารถใช้งานแผงควบคุมได้ตามหลักสรีรศาสตร์และใช้อย่างแม่นยำได้ทั่วทุกที่
  • กล้องและแฟลช

    กล้อง 5 MP ในตัวจะช่วยให้ขอบเขตการใช้งานใหม่ในอนาคตเป็นไปได้

KUKA smartPLUG สําหรับระบบปฏิบัติการ iiQKA.OS2

หน้าจอแสดงผล:หน้าจอแสดงผลแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปของตัวเอง ระดับการป้องกัน: IP54
ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้: วินโดวส์, แมค OS, แอนดรอยด์, IOS น้ำหนัก: 0.3 กก.
ขนาด: 180 x 72 x 45 มม. (กว้างxสูงxลึก) จุดตัด: 1 × USB-C
การทํางานที่อุณหภูมิแวดล้อม: -5 °C ถึง 45 °C ส่วนเสริม: Plug & Play เมื่อเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปของตัวเอง
  • การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สําหรับผู้ใช้ที่ถนัดขวาและซ้ายช่วยให้ใช้งานได้ยืดหยุ่นและลดความเครียดที่ข้อมือ 

  • สวิตช์ปลดล็อก

    สวิตช์ปลดล็อก 3 ตําแหน่ง
  • สายรัดข้อมือ

    สายรัดข้อมือเพื่อการถือที่สะดวกสบายและปราศจากความเหนื่อยล้า
  • ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

    การหยุดฉุกเฉินช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมต่อกับการควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างปลอดภัย และให้การหยุดที่ปลอดภัยและรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
  • ใช้โซลูชั่นอุปกรณ์ของคุณเอง

    KUKA smartPLUG เปิดสถานการณ์การใช้งานใหม่ที่ยืดหยุ่นให้คุณได้ใช้อุปกรณ์ของตัวเอง

    สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลใน KUKA Xpert วิดีโอสอนการใช้งาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้บนอุปกรณ์เดียวกับที่คุณใช้ในการโต้ตอบกับหุ่นยนต์

  • ผู้ชนะรางวัลการออกแบบ 2024

    การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ของ KUKA smartPLUG ได้รับรางวัล iF Design Award 2024, Red Dot Design Award 2024 และ Good Design Award 2024
  • สาย USB-C

    สาย USB-C สําหรับเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์ของลูกค้า การเริ่มต้นแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ (Plug and play) และความเป็นไปได้ในการติดตั้งแบบออฟไลน์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

KUKA smartPAD สําหรับระบบปฏิบัติการ KSS และ KUKA Sunrise.OS

หน้าจอแสดงผล: หน้าจอสัมผัสที่ทนต่อการขีดข่วนและใช้ในอุตสาหกรรมได้ ระดับการป้องกัน: IP54
ขนาดหน้าจอแสดงผล: 8.4 นิ้ว น้ำหนัก: 1.1 กก.
ขนาด: 247 x 292 x 63 มม. (กว้างxสูงxลึก) จุดตัด: 2 × USB
การทํางานที่อุณหภูมิแวดล้อม: 0 °C ถึง 45 °C ส่วนเสริม: เมาส์ 6D ตามหลักสรีรศาสตร์
KUKA smartPAD-Lösungen:  Ergonomische Bediengeräte für Roboter
แผงควบคุมมีตัวเลือกการจับถือหลากหลายรูปแบบเพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ได้นานอย่างสบาย เหมาะทั้งสำหรับคนมือซ้ายและมือขวา

การตั้งโปรแกรมอย่างง่ายดายด้วย KUKA smartPAD 

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งโปรแกรม: KUKA smartPAD จะมอบความสามารถในการตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับทุก ๆ ความต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการเดียวกันโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์