Välj din plats:

Land

KR 4 AGILUS

Maximal prestanda i alla monteringslägen på en minimal yta. Med sin kompakta design, långa räckvidd och höga precision gör KR 4 AGILUS en sak – levererar.


KR 4 AGILUS: En kompakt och flexibel robot för vitt skilda tillämpningar inom elektronikindustrin

KR 4 AGILUS är en mycket kompakt robot utan störande konturer och ett riktigt kraftpaket: Med sin räckvidd på upp till 600 mm och bärlastförmåga på 4 kg kan roboten utföra vitt skilda uppgifter inom elektronikbranschen, t.ex. hantering och montering. Integration i mindre automationsceller är också möjlig. Robotens drift kännetecknas av tillförlitlighet och exakthet – även vid mycket korta cykeltider.

Smårobotteknik för elektronikindustrin: KR 4 AGILUS

KR 4 AGILUS lämpar sig perfekt för t.ex. tillverkning av elektroniska komponenter, men även för tillämpningar som mätning, limning/applicering och transport av komponenter och material.
  • Snabbhet

    Cykeltider så korta som 0,4 s

  • Precision

    Repeternoggrannhet på 0,02 mm och förbättrad banprecision

  • Motståndskraft

    Drift i omgivningstemperaturer från 0 °C till 55 °C, utrustad i kapslingsklass IP40, och ESD-skyddad

  • Integrerad energiförsörjning

    Kompatibel med de flesta försörjningar

    • 4 x 4 compressed air
    • 1 x M12 8 stift (24 V, 2 A)
    • 1 x M12 8 stift Ethernet (tillval)

4 - 4 Bärlast i kg

601 - 601 Räckvidd i mm

Fördelar


Maximal flexibilitet

Kompakt design utan störande konturer, kan monteras i olika lägen och har en rad olika gränssnitt för perifer utrustning

ESD-skyddad

Roboten är som standard skyddad mot okontrollerad elektrostatisk upp- eller urladdning och är därmed optimalt rustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter.

Maximal tillförlitlighet

Extra lång livslängd och lågt service- och underhållsbehov, bland annat tack vare få arbetssteg vid kabelbyte

Enkel manövrering

Roboten styrs med styrningen KRC5 micro och manövreras med KUKA smartPAD

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR 4 AGILUS

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS (6 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 4 R600
Nominell totallast
4 kg
Max. räckvidd
601 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 4 kg
  • Max. räckvidd 601 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
%x av %y robotar synliga