Välj din plats:

Plats

Legotillverkning, friktionssvetsning

Kompletta lösningar kring roterande friktionssvetsning från processrådgivning och processvalidering till prototypbygge till komplett tillverkning av de mest olika komponenterna och satsmängderna med samma höga kvalitet.


Legotillverkning enligt hög industristandard

Med över 50 års erfarenhet av rotaterande friktionssvetsning och två certifierade friktionssvetscenter i Augsburg (Tyskland) och Halesowen (Storbritannien) har KUKA en stor och mångfacetterad maskinpark med ett arbetsområde på 2–300 t (stötkraft 20–3000 kN) för svetsning av tvärsnitt på 10 till 30 000 kvadratmillimeter (stål).
Vårt företag får stöd av ett eget metallurgiskt labb, värmebehandlingsmöjligheter före och efter svetsningen samt lösningar för tillhandahållande av komponenter för svetsprocessen. Friktionssvetsning av metalliska material genomför vi enligt DIN EN ISO 15620:2019.

Legotillverkning av individuella komponenter i varje storlek, även bimetalliska materialkombinationer

Möjligheterna till friktionssvetsning täcker utöver många stålmaterial även många materialkombinationer inklusive fogning av lika och olika material. Hit hör bland annat koppar med aluminium, koppar med rostfritt stål, byggstål med rostfritt stål, titan med aluminium, nickellegeringar och titan och många fler. Dessutom finns ett val av geometrier som t.ex. stav mot stav, rör mot stav, stav mot platta, rör mot platta och rör mot rör. KUKA och Thompson roterande friktionssvetsmaskiner möjliggör denna mängd materialkombinationer, där metallbearbetningen säkerställs för an rad olika tillämpningar och branscher.

Friktionssvetsning med KUKA. allt ur en och samma hand

Vårt breda spektrum av metallbearbetning stöds genom rådgivning kring material, geometri, metallurgi samt för- och efterbearbetning av svetsfogar och hela tillverkningen av metallurgisk kunskap på plats.

  • Processrådgivning 

    • Tillämpningsrelaterad genomförbarhetsanalys
    • Rådgivning om svetsfogsgeometri och materialval
  • Produktutveckling

    • Partner vid kundproduktutvecklingar
    • Tillämpningsrelaterade svetsprocesskvalificeringar
  • Prototypbygge

    • Prototypbygge som grund för kontroll och bearbetning
    • Vi är med under hela förfarandet fram till färdig produkt
    • Nollserier och mönsterbestämning
  • Svetsning av produktionsbatcher

    • Från den begränsade batchstorlekar till löpande serietillverkning

Ytterligare tjänster inom rotationssvetsning

  • Mekaniska bearbetningar – nödvändiga bearbetningsprocesser före eller efter friktionssvetsning
  • Borttagning av svetsskägg – På vissa maskiner och tillämpningar kan svetsskägget avlägsnas automatiskt.
  • Värmebehandling – före och efter svetsning
  • Förtvätt – Förtvätt av vissa komponenter i vår industriella rengöringsmaskin för att avlägsna fetter/oljor och andra möjliga orenheter (anläggningen i Halesowen).

Fler förfaranden inom metallbearbetning 

Uppdragstillverkning inom svetsning med roterande båge och behandling av tunn- och tjockplåtssvetsning. 

Söker du efter en partner för metallbearbetning? 

Fråga efter en legotillverkning för din bransch utan förpliktelser. 

Läs mer om friktionssvetsning hos KUKA