Välj din plats:

Land

Maskiner för friktionssvets från  Thompson

KUKA erbjuder en rad olika kompakta och modulära maskiner från Thompson för friktionssvetsning med smidkapacitet upp till 400 ton för flexibel implementering av friktionssvetsprocesser i ett brett spektrum av materialkombinationer och komponenter.t.  


Thompsons maskiner för friktionssvetsning sätter en ny standard för precision, dynamik, processkontroll och produktivitet. 

Maskiner med enkel eller dubbel spindeldocka på plattformar från 15 till 400 ton: Thompson erbjuder både standardkonfigurerade och kundanpassade maskiner med en rad olika tillval, t.ex. system för borttagning av svetsvulst på in- och utsidan, liksom system för mätning och märkning av komponenter.

Användare av Thompsons maskiner drar nytta av maskinernas repeternoggrannhet, spårbarhet, precision och flexibilitet.

Thompsons friktionssvetsar kan utföra alla vanliga uppgifter inom friktionssvetsning

För att tillgodose alla kunders behov erbjuder Thompson även friktionssvetsningsmaskiner för mycket komplexa arbetsstycken liksom krävande materialkombinationer. På förfrågan finns även specialbyggda lösningar och utföranden som maskiner med dubbla spindlar eller vertikala maskiner.

Thompsons maskiner för friktionssvetsning kan konfigureras med enkel- eller dubbeldocka och kan fås med utrustningar som in- och utvändig vulstborttagning, system för snabba verktygsbyten, mät- och märkningssystem liksom Thompsons intuitiva svetsprocesskontroll.


Fördelar med Thompsons friktionssvetsningsmaskiner


Chuckar med två eller tre backar

Självcentrerande chuckar som är enkla att betjäna.

Flexibla flyttbara anslagssystem

Lättanvända lösningar som kan programmeras manuellt eller automatiskt.

Unika lösningar för borttagning av svetsvulster

Flexibel dubbelaxlad, servostyrd vulstborttagning, drift med två verktyg (tillval), kapningsanordningar samt system för invändig vulstborttagning.

Genomgripande hydraulik

Egenutvecklad för att tillhandahålla ett optimalt svetsområde samt full flexibilitet/kontroll under hela processen.

Global tillgång till service och reservdelar

Inklusive tillval för fjärrsupport för optimal Return Of Investment.

Dolda dragstänger

Öppen arkitektur för enkel betjäning.

Unika verktygslösningar

Snabbväxlingssystem och lätta lösningar anpassade för olika tillämpningar.

Automatiskt smörjsystem

Underhållssnåla oljesmörjningssystem för rullskenor, klämslidar och spindlar.

Intuitiv användarprogramvara

Lättanvänd styrprogramvara som ger användaren full kontroll under hela svetscykeln; system för radialkastmätning med utförlig loggning (tillval).

Brett utbud av roterande maskiner

Maskiner konstruerade för friktionssvetsning av en mängd olika delar från komponenter med liten diameter som motorventiler och elektriska kontakter till stora API-borrör och stavar.

Olika maskinkonfigurationer

 
Lastförmåga  Prefixnummer Konfiguration Standard Special
15 t Thompson 1 Dubbel spindeldocka  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Dubbel spindeldocka
100 t Thompson 4
125 t Thompson 5
150 t Thompson 6
250 t Thompson 7
300 t Thompson 8
400 t Thompson 9

 

Sub-contract friction welding

Welding of a wide range of parts in a variety of dissimilarmaterials, process development advice, pre and post weld treatment, comprehensive process and welding reports.