Escolha a sua localização:

País

KUKA.PalletTech

O software de paletização permite a configuração e execução simples e amigável ao usuário de funções de paletização com diversos padrões de embalagem e estações.


Software de paletização inovador para a paletização rápida e flexível de embalagens homogêneas

Com o KUKA.PalletTech você configura sua aplicação de paletização sem necessidade de um abrangente conhecimento de programação. Através da geração automática dos programas de robô, o pacote de tecnologia permite uma colocação em funcionamento extremamente rápida de aplicações de paletização completas.
Graças a adaptações individuais, o software pode ser feito sob medida para os seus requisitos e integrado em sua produção existente. 

Paletização automatizada com o software KUKA.PalletTech: Criação simples e adaptação flexível de cenários de paletização

  • Configuração rápida dos componentes de célula

    O editor PalletTech no KUKA.WorkVisual provê uma configuração controlada e completa de componentes de célula como garras, estações de alimentação e de depósito.

  • Definição e alteração simples de funções de paletização

    As camadas e objetos de um palete, bem como seus padrões, podem ser configurados e alterados de forma amigável ao usuário. Em especial a alteração pode ocorrer sem conhecimentos avançados de software.

  • Máxima disponibilidade da instalação

    As estratégias de erro e monitoramentos disponíveis minimizam tempos parados durante a operação.
  • Adaptabilidade individual em caso de requisitos especiais

    Os programas de robô gerados automaticamente oferecem pontos de acesso para a expansão flexível do código de programa.

KUKA.PalletTech: Máxima economia e flexibilidade na mono-paletização

Software de paletização KUKA para a rápida programação e colocação em funcionamento de funções pick & place com robôs.

Elaborar os processos de paletização de forma simples: em poucos passos da instalação à produção

Configure qualquer combinação de padrões de camadas e de empilhamento com feedback intuitivo através de visualização gráfica via KUKA.WorkVisual.
  • Instalar KUKA.PalletTech

    O editor Pallet-Tech é instalado automaticamente através da função iKOP no KUKA.WorkVisual.

  • Definir estrutura de projeto

    São definidos os componentes de célula como garras, estações de alimentação e de depósito. Então seguem objetos, camadas intermediárias e paletes.

  • Determinar instruções de paletização

    Crie a sequência de camadas (p.ex. palete, produto, camadas intermediárias, produto etc.), bem como os padrões dos produtos dentro das camadas.
  • Definir cenários de paletização

    Integre embalagens com estações de alimentação e instruções de paletização (estrutura de paletes) com estações de depósito.

Funções do software de paletização

  • Configuração da célula de paletização: garras, estações, sinais
  • Configuração dos objetos de paletização: produtos, camadas intermediárias, paletes
  • Configuração das instruções de paletização: plano de empilhamento, definição de camadas
  • Configuração dos cenários de produtos: estações de alimentação, estações de paletização
  • Adaptação de aplicações de paletização via interface de usuário SmartHMI no KUKA smartPAD
  • Colocação em funcionamento de aplicações de paletização configuradas com o assistente de colocação em funcionamento SmartHMI
  • Um robô KUKA empilha caixas de papelão na posição exata.

    Paletização em diversos ramos & aplicações

    O software apoia a mono-paletização e cria um processo de paletização ideal em todos os ramos – da indústria de alimentos até a indústria de bens de consumo. 

    O sistema de paletização ACPaQ da swisslog oferece soluções eficazes e seguras para uma sofisticada Mixed Case Palletizing.