Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR SCARA

Silne, szybkie, wysoce wydajne. Czy to w przypadku montażu małych elementów, manipulowania materiałami czy kontroli – nowe, ultrakompaktowe roboty KR SCARA zapewniają od razu najwyższą wydajność i opłacalność. Dzięki różnorodnym zintegrowanym układom zasilania mediami roboty są fabrycznie dostosowane, by sprostać niemal każdemu zadaniu.


Roboty KR SCARA: skonfigurowane do najwyższej wydajności pod każdym względem

Roboty KR SCARA sprawiają, że automatyzacja w branżach wrażliwych na koszty jest łatwiejsza i długofalowo bardziej opłacalna. Wyposażone w inteligentne systemy i funkcje poziome roboty z ramieniem przegubowym KUKA oferują atrakcyjny kompletny pakiet: są lekkie i smukłe, a zarazem wyjątkowo szybkie i silne oraz posiadają duży udźwig. Robot SCARA to doskonałe rozwiązanie dla automatyzacji na ograniczonych przestrzeniach.

  • Najkrótsze czasy cykli

    Wartości szczytowe w przypadku czasu cyklu wynoszące do 0,36 s przy zasięgu 500 mm oraz 0,38 s przy 700 mm
  • Niskie całkowite koszty posiadania

    • Niski nakład związany z konserwacją
    • Niskie zużycie energii
    • Korzystna cena zakupu
  • Bezpieczeństwo i niezawodność

    • Kompaktowy układ sterowania KR C5 micro gwarantuje wysoką niezawodność
    • Certyfikowane do wysokiego bezpieczeństwa w niemal każdym środowisku pracy, spełniają wymogi CE
  • Ultrakompaktowe

    • Kompaktowa konstrukcja przy niskiej wadze
    • Minimalna podstawa robota
    • Pasuje również do niewielkich modułów robota

Stworzone do zapewnienia najwyższej wydajności w produkcji

Roboty SCARA i Twoje systemy: Te poziome roboty z ramieniem przegubowym o kompaktowej konstrukcji mogą zostać łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami i umożliwiają krótkie czasy cyklu, np. w ruchu i zastosowaniach typu PickPlace.

Roboty przemysłowe KR SCARA do montażu i łączenia elementów oraz zastosowań Pick & Place

Roboty KR SCARA dysponują wewnętrznymi układami zasilania mediami dla powietrza, energii elektrycznej i danych – kompletny pakiet umożliwiający inteligentne zintegrowanie urządzeń peryferyjnych i łatwe dostosowanie robota KR SCARA do niemal każdego pożądanego zastosowania. Czy to w przypadku montażu małych elementów, przenoszeniu czy kontroli – 4-osiowe roboty KR SCARA są elastyczne w montażu, wysoce precyzyjne w ruchu i wymagają ograniczonych nakładów związanych z konserwacją. Dlatego roboty te doskonale nadają się np. do skręcania podczas montażu, zwłaszcza w elektromobilności, przemyśle elektronicznym i w branży energii odnawialnych – ponieważ tu liczy się szybkość i niezmienna dokładność. Twoje istniejące systemy i roboty SCARA – to duet niezastąpiony.

6 - 60 Obciążenie w kilogramach

500 - 1200 Zasięg w milimetrach

Roboty KR SCARA: Niezawodne roboty w produkcji przemysłowej


Opłacalność i wyższa wydajność

Udźwig użyteczny na poziomie 6 i 12 kg, najwyższa precyzja, najkrótsze czasy cykli, wysoka prędkość ruchu, niska waga – wszystko w korzystnej cenie.

Możliwość optymalnego dostosowania do niemal każdego zadania

Zasilanie mediami w kompletnym pakiecie, aby łatwo dostosować robota do niemal każdego pożądanego zastosowania.

Wersja do pomieszczeń czystych

Modele Cleanroom z certyfikatem ISO 5 o wadze 12 kg i stopniu ochrony IP54 dbają o wolne od cząsteczek i czyste środowisko pracy.

Solidność w wielu środowiskach pracy

Zastosowanie w całym zakresie temperatur od 5°C do 40°C.

Szybka integracja peryferiów

Przystosowany fabrycznie do bezpiecznej i łatwej integracji urządzeń peryferyjnych.

Certyfikowana jakość

Robot KR SCARA jest certyfikowany międzynarodowo według norm obowiązujących na całym świecie.

Roboty zgodne z ESD

Robot posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, dlatego spełnia wszystkie wymogi przemysłu elektronicznego.

Znajome środowisko użytkownika

Łatwość integracji z istniejącymi procesami produkcyjnymi na bazie istniejących doświadczeń w ramach naszego portfolio robotów, jeden system operacyjny dla wszystkich robotów KUKA i wydajny układ sterowania.

KR SCARA (4 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 6 R500 Z200
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
500 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 500 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 6 R500 Z200-2
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
500 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 500 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 6 R700 Z170 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
700 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 700 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 6 R700 Z200
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
700 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 700 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 6 R700 Z200-2
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
700 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 700 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R650 Z340 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
650 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 650 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R650 Z400
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
650 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 650 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R750 Z340 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
750 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 750 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R750 Z400
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
750 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 750 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R750 Z600
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
750 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 750 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R850 Z340 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
850 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 850 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 12 R850 Z400
Znamionowe obciążenie całkowite
12 kg
Maks. zasięg
850 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 12 kg
  • Maks. zasięg 850 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 13 R850 Z340 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
13 kg
Maks. zasięg
850 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 13 kg
  • Maks. zasięg 850 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 20 R1000 Z390 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
1000 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 1000 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 20 R1000 Z450
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
1000 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 1000 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 20 R1200 Z390 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 20 R1200 Z450
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 20 R800 Z390 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
800 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Cleanroom
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 20 R800 Z450
Znamionowe obciążenie całkowite
20 kg
Maks. zasięg
800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 20 kg
  • Maks. zasięg 800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 60 R1200 Z400
Znamionowe obciążenie całkowite
60 kg
Maks. zasięg
1200 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 60 kg
  • Maks. zasięg 1200 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
%x z %y widocznych robotów

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla Roboty KR SCARA

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR SCARA Express Pack

Twój kompletny pakiet robotów, składający się z robota SCARA, kontrolera, elementu obsługi i oprogramowania. Wstępnie skonfigurowany, z krótkim czasem dostawy i bezpłatną wysyłką.