Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR FORTEC ultra

Roboty do dużych obciążeń o udźwigu wynoszącym do 800 kg oferują maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni i umożliwiają szybkie oraz precyzyjne manipulowanie dużymi podzespołami z wysokim momentem bezwładności.


Zaprojektowany z myślą o wysokich momentach bezwładności podczas manipulowania ciężkimi i dużymi elementami obrabianymi

Od manipulowania akumulatorami po Gigacasting. W trakcie produkcji można zaobserwować znaczny wzrost wymagań dotyczących udźwigu i zasięgu przy rosnących momentach bezwładności elementów obrabianych. Roboty KR FORTEC ultra zostały skonstruowane tak, aby sprostać tym wymaganiom przy zachowaniu maksymalnej efektywności na minimalnej przestrzeni. Inteligentna koncepcja budowy modułowej i jednakowych części umożliwia wybór optymalnego robota do danej aplikacji i jego dopasowanie w terenie. Wiodąca sprawność, rentowność i elastyczność. Dziś i w przyszłości.
  • Niezrównana moc w kompaktowej obudowie

    • Najmocniejsze roboty w swojej klasie o udźwigu do 800 kg
    • Mała podstawa: 950 × 970 mm powierzchni ustawienia
    • „Najlżejszy” w klasie robotów do dużych obciążeń: masa własna wynosi zaledwie 2,2 t
    • Duża dynamika przy krótkich czasach taktowania
  • Maksymalna sprawność i elastyczność 

    • Optymalnie nadaje się do stosowania w różnych aplikacjach
    • Kompatybilny z narzędziami o różnej wielkości przy wyborze wersji HI
      (HI = High Inertia)
    • Aktualizacja do wersji HI lub wersji o większym/mniejszym udźwigu
    • Wersje specjalne Foundry i MT do zadań związanych z obróbką”
  • Niskie całkowite koszty posiadania

    • Niższe zużycie energii
    • Maksymalna dyspozycyjność:
      99,998 %
    • Wyższe wartości MTBF: do 400 000 h
    • Krótki czas konserwacji
      (MTTM): 5,75 h
    • Szybka naprawa
      (MTTR): 0,84 h
    • Niewielkie zapotrzebowanie na części zamienne
  • Niższe koszty konserwacji

    • Komponenty niewymagające konserwacji
    • Duża dostępność robotów
    • Niskie nakłady na konserwację obejmującą tylko 3 czynności:

      - Kontrola wzrokowa
      - Smarowanie
      - Wymiana oleju co 20 000 h

* KUKA stale pracuje nad rozszerzeniem oferty robotów, aby spełnić oczekiwania klientów m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i General Industry. Wkrótce będzie można zamawiać wersje specjalne Foundry i roboty przeznaczone do obróbki.

Najlżejszy w swojej klasie. A przy tym niezwykle mocny, sztywny i szybki. 

Roboty KR FORTEC ultra powstały w ścisłej współpracy z klientami, aby sprostać najwyższym wymaganiom w obszarze największych obciążeń.

KR FORTEC ultra jest robotem o najniższych wartościach „Total Cost of Ownership” w klasie robotów do dużych obciążeń.

Wolfgang Bildl, manager ds. portfolio w firmie KUKA.

480 - 800 Obciążenie w kilogramach

2800 - 3700 Zasięg w milimetrach

Oferuje maksymalną sprawność wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą ekstremalne obciążenia z wysokimi momentami bezwładności


Wyjątkowo mocny. Niesamowicie kompaktowy i lekki.

Rodzina KR FORTEC ultra wyróżnia się niespotykanym do tej pory w tej klasie stosunkiem udźwigu do masy własnej. W przypadku udźwigu 800 kg uniesie on 2,4 t, a w przypadku udźwigu 640 kg nawet 2,2 t.

High Payload i High Inertia.

Niezwykle sztywna konstrukcja z systemem podwójnych wahaczy, wydajnymi silnikami i wysoce wydajnymi przekładniami umożliwia precyzyjne i szybkie manipulowanie ciężkimi, wielkoformatowymi częściami z wysokimi momentami bezwładności.

Elastyczne planowanie modułów i instalacji

Wąska krawędź kolizji, rozszerzony obszar roboczy przed, nad i za maszyną, a także niewielkie wymogi przestrzenne pozwalają na stosowanie robotów nie tylko w wąskich modułach, lecz również w zupełnie nowych koncepcjach modułów.

Nowa definicja rentowności

Dzięki optymalnemu stosunkowi masy własnej i udźwigu, ekonomicznej koncepcji uruchamiania i konserwacji oraz ograniczonej liczbie części zamiennych rodzina robotów KR FORTEC ultra pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Maksymalna moc

Ze względu na algorytm ruchu i związane z tym większe przyspieszenie osi oraz najkrótszy czas pozycjonowania w swojej klasie ten robot do dużych obciążeń zapewnia jeszcze większą dynamikę i krótsze czasy taktowania.

Możliwość zmiany udźwigu i „2nd life ability”

Roboty z rodziny KR FORTEC ultra można w każdej chwili przezbroić i dopasować do nowych zadań pod względem udźwigu i bezwładności masy. Pozwala to na dalsze użytkowanie robota w nowych aplikacjach i gwarantuje maksymalną elastyczność w produkcji.

Zoptymalizowana konstrukcja dla wielu różnych zastosowań

Oprócz standardowej, wodoszczelnej i pyłoszczelnej kiści centralnej (osie ręczne A4-A6 w wersji IP65 i IP67), robot posiada również opcję Foundry do pracy w bardzo gorącym, wilgotnym lub zanieczyszczonym środowisku.

Przyjazna dla środowiska robotyka

Ze względu na niskie zużycie energii, najnowocześniejszą technikę napędową oraz najnowszą technologię oprogramowania i układu sterowania ten robot przemysłowy, któremu można nadal drugie życie („2nd life ability”), oferuje długą trwałość i zredukowany footprint, a także kompleksowy i przyjazny dla środowiska pakiet robotyki.

KR FORTEC ultra (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 480 R3400-2
Znamionowe obciążenie całkowite
480 kg
Maks. zasięg
3400 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 480 kg
  • Maks. zasięg 3400 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 480 R3700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
480 kg
Maks. zasięg
3700 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 480 kg
  • Maks. zasięg 3700 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 560 R3100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
560 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 560 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 560 R3100-2 HI
Znamionowe obciążenie całkowite
560 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
High Inertia
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 560 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia High Inertia
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 640 R2800-2
Znamionowe obciążenie całkowite
640 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 640 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 640 R2800-2 HI
Znamionowe obciążenie całkowite
640 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
High Inertia
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 640 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia High Inertia
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 800 R2800-2
Znamionowe obciążenie całkowite
800 kg
Maks. zasięg
2800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 800 kg
  • Maks. zasięg 2800 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
%x z %y widocznych robotów

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla Robot KR FORTEC ultra do dużych obciążeń

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

Idealnie dopasowane urządzenia peryferyjne: Większa efektywność podczas manipulowania dużymi elementami

Układ zasilania energią gwarantuje łatwą instalację, niskie koszty konserwacji i długą trwałość

Kompletne rozwiązanie od jednego producenta: Od układów zasilania energią wspomaganych przez konfiguratory aż po układy zasilania energią z elastycznym systemem K-Pipe do wykonywania precyzyjnych ruchów – oferujemy indywidualne, dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązania. Dzięki idealnie dopasowanym do robota elementom wyposażenia możesz od razu rozpocząć pracę, a także zaoszczędzić czas i znaczne koszty związane z integracją.

  • Nowy układ zasilania energią z przyłączem na wahaczu
    • Przyłącze między podstawowym układem zasilania energią (ES) a układem zasilania energią kiścią jest zamontowane w sposób ułatwiający konserwację na osi 2
    • Wał drążony A1 z krótszymi przepustami kablowymi. Wspólna koncepcja z innymi robotami KUKA.
    • Minimalne zużycie smaru dzięki optymalnemu ułożeniu przepustów kablowych
  • Zalety układu zasilania energią w robocie KR FORTEC ultra:
    • Możliwość zaoszczędzenia na częściach zamiennych dzięki jednolitym podzespołom i długościom
    • Lepsza ochrona przed zakleszczeniem zapewniająca minimalne zużycie i dłuższy okres użytkowania
    • Koncepcja jednakowych części z układem zasilania energią innych serii robotów
    • K-Pipe ze zoptymalizowanym układem prowadzącym
  • Układ zasilania energią dopasowany specjalnie do robotów KR FORTEC ultra:
    • Skonstruowany z myślą o najwyższej efektywności i rentowności
    • Wąska krawędź kolizji dla krótkich przepustów kablowych i minimalne wymogi przestrzenne na osiach
    • Łatwa przebudowa, doposażenie i konserwacja
    • Możliwość indywidualnego dopasowania do każdego rozwiązania klienta
  • Układ zasilania energią K-Pipe A2-A6 z prostym, niezawodnym systemem powrotnym:
    • Kompaktowy system powrotny z niewielką krawędzią kolizji
    • Rura falista o średnicy wewnętrznej 70 mm
    • Maksymalna długość wysuwu do 450 mm
    • Większa trwałość
    • Zoptymalizowany układ prowadzący do precyzyjnych ruchów
    • Ułatwia wymianę i doposażenie

Oś liniowa KL 5000: Znaczne rozszerzenie zakresu roboczego

Możliwość rozbudowy do maks. 4 robotów o udźwigu 5 ton i długości do 31 metrów.