Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA ready2_spot

Jeśli robot ma być stosowany do spawania punktowego, ready2_spot firmy KUKA jest odpowiednim rozwiązaniem, które zapewni jego szybką i bezproblemową integrację. Nakłady i koszty zmniejszają się, a jakość wzrasta.


ready2_spot: Wstępnie skonfigurowany dla maksymalnej wydajności podczas wysokiej jakości spawania punktowego

Na rynkach docelowych, takich jak rynek motoryzacyjny, spawanie punktowe stali i aluminium o wysokiej wytrzymałości jest jednym z najistotniejszych procesów. Dzięki pakietowi ready2_spot firma KUKA jako jedyny producent robotów oferuje ekonomiczne rozwiązanie automatyzacyjne z oprogramowaniem KUKA.ServoGun zapewniające wysokiej jakości rezultaty.

Wstępnie pakiet automatyzacji do spawania punktowego: Zalety 

  • Łatwa obsługa. Asystent do szybkiego uruchamiania produkcji.
  • Automatyczna kalibracja siły. Przyspiesza fazę uruchamiania i ułatwia użytkownikom wykonywanie tego zadania.
  • Maksymalna dokładność powtórzeń. Dla wysokiej jakości procesu.
  • Skalowany pakiet. Opcje z dowolną liczbą różnego rodzaju komponentów, włącznie z oprogramowaniem.
  • Elementy aplikacji Industrie 4.0. Narzędzia do analizy sprzężonych procesów i wydajności produkcji (w trakcie rozwoju).
  • Globalne wsparcie. Dzięki oddziałom KUKA i działającym na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwom zajmującym się techniką procesową (np. Bosch).
  • Indywidualne dopasowanie pakietu. W TechCenter na podstawie indywidualnych specyfikacji klientów.

ready2_spot: komponenty

KUKA ready2_spot: wstępnie skonfigurowany pakiet automatyzacji do spawania punktowego

Zakresy zastosowania:

Pakiet KUKA ready2_spot jest przeznaczony do różnych form spawania punktowego, np. obróbki blach, stali lub aluminium. Oferuje on wiele korzyści przede wszystkim tam, gdzie robot jest używany po raz pierwszy do spawania punktowego, dlatego nakład pracy związany z integracją powinien być utrzymany na możliwie niskim poziomie.

KUKA ready2_spot_speed