Cechy KUKA.OfficeLite
KUKA.OfficeLite jest prawie identyczny z oprogramowaniem systemowym KUKA KR C4 oraz KR C5. Dzięki zastosowaniu oryginalnego interfejsu KUKA SmartHMI i składni KRL obsługa i programowanie offline są dokładnie takie same, jak w systemie robota.
System programowania posiada takie same właściwości jak oprogramowanie systemowe KUKA:
- Dostępność pełnego zakresu funkcji każdej wersji oprogramowania systemowego KUKA (nie ma jednak możliwości podłączenia żadnego urządzenia peryferyjnego)
- Sprawdzanie składni KRL przy użyciu dostępnego kompilatora i interpretera
- Możliwość tworzenia programów aplikacyjnych KRL
- Sterowanie przebiegiem programów aplikacyjnych robotów w czasie rzeczywistym: poprawa czasów taktowania
- Możliwość optymalizacji programów na standardowym komputerze PC – regularnie i w dowolnym czasie
- Symulacja cyfrowych sygnałów wejścia w celu przetestowania odczytywania sygnałów w programie KRL
Zalety KUKA.OfficeLite
Natychmiastowy wzrost produktywności
Programy utworzone w języku KRL można przesłać do układu sterowania robota KUKA w stosunku 1:1, ponieważ zapewniają one natychmiastowy wzrost produktywności.
Niezależność i elastyczność dzięki wirtualnej maszynie
Dlatego też instalacja odbywa się niezależnie od systemu hosta i systemu operacyjnego. Można zainstalować jednocześnie różne wersje KUKA.OfficeLite, aby korzystać z nich w sposób elastyczny w aplikacji.
Użytkowanie KUKA.OfficeLite
Program KUKA.OfficeLite to wirtualny kontroler robotów KUKA, który jest przeznaczony przede wszystkim do programowania i tworzenia aplikacji offline. Można go także stosować:
- podczas szkoleń dotyczących robotów KUKA
- Tworzenie aplikacji
- Aplikacja KUKA.WorkVisual 6.0 lub nowsza
Wymagania systemowe KUKA.OfficeLite
- WINDOWS 10 lub WINDOWS 11 (64-bitowy)
- Procesor Intel I7 lub porównywalny
- 8 GB RAM, 15 GB wolnej pamięci na dysku twardym
- Aplikacja KUKA.WorkVisual 6.0 lub nowsza
- Hyper-V musi być aktywowany w WIN 10 lub WIN 11