Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Zgrzewanie tarciowe w ramach produkcji na zlecenie

Kompletne rozwiązania z zakresu rotacyjnego zgrzewania tarciowego: od doradztwa i walidacji procesów, poprzez budowę prototypów, aż po całościową produkcję różnych podzespołów i partii produktów o niezmiennie wysokiej jakości.


Produkcja na zlecenie zgodnie z wysokimi standardami przemysłowymi

Dzięki zdobyciu 50-letniego doświadczenia w rotacyjnym zgrzewaniu tarciowym i otwarciu dwóch certyfikowanych centrów zgrzewania tarciowego w Augsburgu (Niemcy) i Halesowen (Wielka Brytania) firma KUKA posiada duży i różnorodny park maszyn, działających w zakresie roboczym 2-300 t (siła docisku 20-3000 kN) i przeznaczonych do zgrzewania przekrojów o wielkości od 10 do 30 000 milimetrów kwadratowych (stal).
Nasze przedsiębiorstwo może poszczycić się wsparciem ze strony własnego laboratorium metalurgicznego, możliwościami obróbki cieplnej przed i po spawaniu oraz rozwiązaniami służącymi do przygotowania części do procesu spawania. Zgrzewanie tarciowe materiałów metalowych wykonujemy zgodnie z normą DIN EN ISO 15620:2019.

Produkcja na zlecenie indywidualnych podzespołów każdej wielkości, nawet w kombinacji bi-metal

Możliwości zgrzewania tarciowego pozwalają nie tylko na obróbkę wielu materiałów stalowych, lecz również wielu kombinacji materiałów, w tym na łączenie podobnych i niepodobnych materiałów. Należą do nich następujące kombinacje np. miedź z aluminium, miedź ze stalą nierdzewną, aluminium ze stalą nierdzewną, stal konstrukcyjna ze stalą nierdzewną, tytan z aluminium, stopy niklu i tytanu oraz wiele innych. Poza tym dostępny jest też duży wybór geometrii np. pręt do pręta, rura do pręta, pręt do płyty, rura do płyty i rura do rury. Maszyny do rotacyjnego zgrzewania tarciowego firmy KUKA i Thompson obsługują wiele kombinacji materiałów, dzięki czemu możliwa jest obróbka metali w ramach różnych zastosowań i branż.

Zgrzewanie tarciowe z KUKA: wszystko od jednego producenta

Nasza szeroka oferta usług związanych z obróbką metali obejmuje doradztwo w zakresie materiałów, geometrii, metalurgii oraz obróbki wstępnej i końcowej spoin spawalniczych, a także wspiera cały proces produkcji na miejscu dzięki know-how z zakresu metalurgii.

  • Doradztwo w zakresie procesów 

    • Analiza wykonalności danego zadania
    • Doradztwo w zakresie geometrii spoiny spawalniczej i doboru materiałów
  • Rozwijanie produktów

    • Partner w rozwijaniu produktów klienta
    • Kwalifikacje do procesu spawania zależne od zadania
  • Budowa prototypów

    • Budowa prototypów jako podstawa kontroli i obróbki
    • Towarzyszenie podczas całego procesu aż do stworzenia gotowego produktu
    • Serie zerowe i wzory
  • Zgrzewanie partii produktów

    • Od ograniczonej partii produktów po ciągłą produkcję seryjną

Dodatkowe usługi związane z rotacyjnym zgrzewaniem tarciowym

  • Obróbki mechaniczne – niezbędne procesy obróbki wykonywane przed lub po zgrzewaniu tarciowym
  • Usuwanie rąbków zgrzeiny – W przypadku określonych maszyn i zastosowań powstające podczas obróbki rąbki zgrzeiny mogą być usuwane automatycznie.
  • Obróbka cieplna – przed i po spawaniu
  • Czyszczenie wstępne – czyszczenie wstępne określonych komponentów w naszej przemysłowej maszynie do czyszczenia w celu usunięcia smarów/olejów i innych zanieczyszczeń (lokalizacja: Halesowen).

Pozostałe procesy związane z obróbką metali 

Wykonywanie zleceń dotyczących zgrzewania Magnetarc i obróbki spawaniem cienkich i grubych blach. 

Szukasz partnera do obróbki metali? 

Możesz też zamówić produkcję na zlecenie dla Twojej branży.