Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Nowa rodzina robotów KR FORTEC ultra: ultimate power in compact design

Roboty z rodziny KR FORTEC ultra wyznaczają nowe standardy w zakresie dużych obciążeń od 480 do 800 kg. Idealnie nadają się do dużych udźwigów, momentów bezwładności i spełniają nowe wymagania w zakresie elektromobilności.

16 stycznia 2023


Niepokonane pod względem technicznym w procesach produkcyjnych z ciężkimi elementami o dużej objętości

Nowa rodzina robotów KUKA KR FORTEC ultra składa się z pięciu wariantów robotów – każdy przeznaczony dla innego przypadku zastosowania. KR 800 przekonuje np. dużym udźwigiem sięgającym 800 kg. Obie wersje KR 480 oferują bardzo duży zasięg do 3700 mm. Dodatkowo w przypadku wystających chwytaków można znacznie zwiększyć maksymalny dopuszczalny moment bezwładności masy robota KR 640 i KR 560 w wersji High Inertia.

Roboty z nowej rodziny KR FORTEC ultra zostały stworzone w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Są one naszą odpowiedzią na zmienione wymagania przemysłu motoryzacyjnego, które wiążą się z coraz większymi pojazdami, bardzo dużymi podzespołami do samochodów elektrycznych oraz ciężkimi akumulatorami.

Wolfgang Bildl, manager ds. portfolio w firmie KUKA.

„Double up”: Innowacyjna konstrukcja z systemem podwójnych wahaczy przekonuje licznymi zaletami

W przypadku robotów z nowej rodziny KR FORTEC ultra należy zwrócić szczególną uwagę na system podwójnych wahaczy. Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia wysoką sztywność i dokładność przy jednoczesnym zapewnieniu zredukowanej masy własnej. Prowadzi to do większej dynamiki, optymalnych czasów taktowania, mniejszego zużycia energii i niższych wartości CO2 ze względu na mniejsze wykorzystanie materiału.

Wyjątkowo mocny. Niesamowicie kompaktowy i lekki

„Aby móc pracować w zakresie udźwigu do 800 kg przy wysokich momentach bezwładności masy, klienci muszą kupować u innych producentów roboty o wyższej klasie udźwigu, które są znacznie cięższe i droższe zarówno w zakupie, jak i utrzymaniu” – mówi Wolfgang Bildl. Klienci kupujący roboty z nowej rodziny KR FORTEC ultra nie muszą się o to martwić, ponieważ roboty te oferują pierwszorzędny stosunek wydajności do masy własnej.

Najlepsze wartości MTBF i zużycia energii powodują znaczne obniżenie kosztów eksploatacji

Bardzo wysoka wartość MTBF („Mean Time between Failure”) do 400 000 godzin gwarantuje niskie koszty części zamiennych i ich dużą dostępność. Ponadto nowe roboty z rodziny KR FORTEC ultra spełniają wszystkie potrzeby klientów w zakresie bardzo dobrej dostępności komponentów oraz łatwej konserwacji i napraw. Wystarczą zaledwie trzy różne czynności konserwacyjne: wymiana oleju, kontrola wzrokowa oraz smarowanie zestawu kabli i łożysk w układzie kompensacji ciężaru.
  • Niższe zużycie energii

    Obniżenie kosztów energii dzięki niewielkiej masie własnej i dokładnemu dopasowaniu typu robota.
  • Mniejsze wymogi przestrzenne

    Elastyczna i kompaktowa konstrukcja modułu dzięki połączeniu małej podstawy i dużego zakresu roboczego.
  • 2nd life ability

    Robota KR FORTEC ultra można w każdej chwili przezbroić i dopasować pod względem udźwigu i bezwładności masy.
  • Niewielkie zasoby części zamiennych

    Wiele jednakowych części w robocie KR FORTEC ultra i nowej rodzinie robotów KR FORTEC.

KR FORTEC ultra jest robotem o najniższych wartościach „Total Cost of Ownership” w swojej klasie.

Wolfgang Bildl, manager ds. portfolio w firmie KUKA.

Inteligentna, modułowa koncepcja zapewniająca optymalną sprawność przez cały cykl eksploatacji

Modułowa konstrukcja KR FORTEC ultra polega na zastosowaniu jak największej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych, takich jak odlewy, silniki i przekładnie, w całej rodzinie robotów. Pozwala to zmniejszyć koszty magazynowania części zamiennych i ustandaryzować procesy serwisowe.
  • Wyższa wartość MTBF

    Średni czas pomiędzy przestojami wynosi 400 000 h.
  • Skrócony czas konserwacji

    Wartość MTTM (Mean Time to Maintenance) wynosi średnio 5,75 h.
  • Maksymalna dostępność

    Dostępność techniczna wynosi 99,998%.
  • Szybka naprawa

    Wartość MTTR (Mean Time to Repair) wynosi średnio 0,84 h.

Całkowicie zmodyfikowane wyposażenie i rozszerzenia

Dzięki KL 5000 firma KUKA wprowadza na rynek nową, wysoce wydajną jednostkę liniową, która zwiększa zakres roboczy robota. Dzięki standardowej długości do 31 m oferuje dużą elastyczność w projektowaniu instalacji. Każdą KL można przedłużyć i zamontować na niej maks. cztery roboty. Modułowe segmenty umożliwiają łatwą integrację bez spawania. Automatyczny system smarowania ogranicza nakłady na konserwację i zapewnia większą dostępność.
Kolejną zaletą jest nowy układ zasilania energią z nowym systemem K-Pipe i zmienionym przyłączem na osi 2. Przekonuje on przede wszystkim wytrzymałością i ograniczonym zużyciem przy mniejszej krawędzi kolizji oraz ułatwia konserwację i wymianę. Ponadto można go dopasować do różnych wymagań klienta. Idealnie dopasowane do robota wyposażenie oszczędza czas i koszty podczas integracji.

Więcej informacji na temat rodziny robotów KR FORTEC ultra

Poznaj wszystkie zalety i funkcje techniczne tej rodziny robotów.