KR AGILUS
De KR AGILUS is een veelzijdige 6-assige robot die is ontworpen voor de hoogste werksnelheden. Verschillende varianten, montageposities, reikwijdtes en draaglasten maken van deze kleine robot een flexibele precisie-artiest.
Alle AGILUS-versies in één oogopslag:
Hygienic Machine
De KR AGILUS is verkrijgbaar als Hygienic Machine. Het design en materiaal zijn in deze uitvoering absoluut hygiëne-compatibel. Hiermee kan deze robot worden gebruikt in toepassingen waarmee direct contact met levensmiddelen en farmaceutische substanties noodzakelijk is.
Corrosiebestendige oppervlakten, voor levensmiddelen geschikte smeermiddelen en het gebruik van roestvrijstalen onderdelen garanderen maximale hygiëne. Hiermee is de KR AGILUS perfect geschikt voor toepassingen die een steriele omgeving vereisen.
Clean Room-robot
De KR AGILUS CR is geschikt voor cleanrooms en vervult de eisen hiervan conform cleanroomklasse ISO2. Daarmee kan de KR AGILUS CR perfect in kleine ruimtes en complexe toepassingen worden geïntegreerd, waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld.
Dankzij een speciale poedercoating en speciale afdichtingen ter bescherming van deeltjesemissies heeft de 6-assige cleanroom-robot extreem gladde oppervlakken. Doordat luchtgebonden deeltjes worden vermeden, geeft de robot geen slijtagedeeltjes van de pakkingen af. Hij voldoet hiermee ook aan de strenge cleanroomstandaards van het Fraunhofer-instituut.
KR AGILUS: Waterproof
De KR AGILUS is in de Waterproof-variant rondom spatwaterdicht en levert ook in moeilijke productie-omgevingen topprestaties. Stabiele roestvrijstalen afdekkingen in plaats van kunststof, duurzame oppervlaktebehandelingen en extra afdichtingen binnen in de kleine robot maken hem geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld werktuigmachines.
De Waterproof-variant van de KUKA kleine robot vervult de hoogste beschermingsklasse IP 67.
EX-Robot
De KR AGILUS kan aan de meest extreme omstandigheden worden aangepast: Met de KR AGILUS EX vulden wij de Waterproof-variant met een explosiebescherming aan. Zo kan de KR AGILUS door zijn constructie ook in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2) met de hoogste precisie werken.
Bij de EX-variant wordt de directe luchtleiding voor spoellucht gebruikt en wordt de 6-assige robot onder druk gezet. De druk wordt met behulp van een speciale externe overdruk-detectie-eenheid bewaakt. Deze is optioneel bij KUKA verkrijgbaar.
KR AGILUS (6 assen) - technische gegevens
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 706 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Cleanroom
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 54
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 706 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Special connection
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 706 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Waterproof
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 726 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Cleanroom
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 54
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Explosion-proof
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Special connection
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Waterproof
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 6 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Food
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 1101 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Cleanroom
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 54
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 1101 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Explosion-proof
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 1101 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Special connection
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 1101 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Waterproof
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Cleanroom
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 54
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Special connection
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 10 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Waterproof
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 11 kg
- Max. reikwijdte 1101 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 11 kg
- Max. reikwijdte 1101 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Food
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 11 kg
- Max. reikwijdte 901 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace