KR QUANTEC nano
De KR QUANTEC nano is de lichtste en meest compacte robot van onze KR QUANTEC-serie. Hij is bijzonder geschikt voor het puntlassen en levert de beste procesresultaten bij lage investeringskosten.
De KR QUANTEC nano is de kleinste en lichtste robot van zijn klasse. De naar achteren zwenkbare as 3 maakt een groot werkbereik mogelijk, zodat zelfs in kleine ruimtes een goede toegankelijkheid geen probleem is. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het frezen van de kappen.
De KR QUANTEC nano F exclusive
Het nieuwste lid van onze KR QUANTEC nano-serie: De robuuste wasprofessional KR QUANTEC nano F exclusive. Deze compacte Foundry-specialist heeft alle eigenschappen van de KR QUANTEC Foundry-serie en is bovendien speciaal geoptimaliseerd voor de extreme omstandigheden in reinigingssystemen en middelgrote en grote wascellen. Hiermee wordt een economische, reproduceerbare en milieuvriendelijke reiniging van onderdelen mogelijk. De robot en zijn centraalhand hebben de beschermingsklasse IP 65, IP 67 en IP 69.
Met de KR QUANTEC nano F exclusive zet KUKA nieuwe maatstaven voor complete automatiseringsoplossingen in de gieterij- en motorbouwindustrie.
Met de KR QUANTEC nano F exclusive zet KUKA nieuwe maatstaven voor complete automatiseringsoplossingen in de gieterij- en motorbouwindustrie.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-quantec/kr_quantec_nano_f.jpg?rev=-1&w=1400&hash=3300997F78600479964AA8CD1353F77F)
KR QUANTEC nano (6 assen) - technische gegevens
Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Downloads
KR 120 R1800 nano
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
1803 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
- Totale nominale last 120 kg
- Max. reikwijdte 1803 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
KR 120 R1800 nano C
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
1803 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
- Totale nominale last 120 kg
- Max. reikwijdte 1803 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Plafond
- Beschermingsklasse IP 65
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
KR 120 R2100 nano F exclusive
Totale nominale last
120 kg
Max. reikwijdte
2100 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry exclusive
Downloads
- Totale nominale last 120 kg
- Max. reikwijdte 2100 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry exclusive
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67, IP 69
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano
Totale nominale last
160 kg
Max. reikwijdte
1573 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
- Totale nominale last 160 kg
- Max. reikwijdte 1573 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
KR 160 R1570 nano C
Totale nominale last
160 kg
Max. reikwijdte
1573 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
- Totale nominale last 160 kg
- Max. reikwijdte 1573 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Plafond
- Beschermingsklasse IP 65
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
KR 180 R2100 nano F exclusive
Totale nominale last
180 kg
Max. reikwijdte
2100 mm
Uitvoeringsomgeving
Foundry exclusive
Downloads
- Totale nominale last 180 kg
- Max. reikwijdte 2100 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Foundry exclusive
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67, IP 69
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
%x van %y robots zichtbaar