Kies uw locatie:

Land

KR CYBERTECH nano

Beste prestaties bij hoge vermogensdichtheid: De gespecialiseerde robots van de productfamilie KR CYBERTECH nano zijn perfect afgestemd op het hanteren van kleine onderdelen. Profiteer van maximale veelzijdigheid voor meer economische bewegingsvrijheid bij minimale investerings- en energiekosten.


Flexibele, kosteneffectieve industriële robots voor toepassingen als handling, lassen, palletiseren of lijmen

De industriële robots van de KR CYBERTECH nano-familie zijn geoptimaliseerd voor het hanteren van kleine onderdelen in vrijwel alle toepassingsgebieden. Met een zeer fijne verdeling van de payload van 6, 8 en 10 kilogram en perfect op elkaar afgestemde robottypes kiest u voor precies de robot die u echt nodig hebt – voor de hoogst mogelijke efficiëntie en rendabiliteit.

  • ESD-beveiligd

    De robot is beveiligd tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading (ESD) en is daarom geschikt voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten. 
  • Software-add-ons

    Dankzij digitale Motion Modes kunt u de prestaties van de robot eenvoudig aanpassen via de robotsturing, bijvoorbeeld voor een optimale nauwkeurigheid of snelheid.
  • Geschikt voor vochtige en ruwe omgevingen

    De basisassen zijn conform IP 65 beschermd tegen stof en water, de handassen zelfs conform IP 67.
  • Geschikt voor compacte cellen

    Dankzij hun slanke ontwerp zorgen de robots voor een optimaal gebruik van de ruimte in compacte robotcellen.

0 - 10 Draaglast in kg

1420 - 1840 Reikwijdte in mm

Voordelen


Maximale precisie

De industriële robots van de familie KR CYBERTECH nano hebben een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 millimeter. Dat betekent dat ze ook bij hoge snelheden uitstekend presteren.

Slank en compact

Maximale prestaties bij minimale stoorcontouren: De nieuwe robots zijn uiterst compact, licht en slank – voor tal van toepassingsgebieden in de industriële productie.

Maximale vrije ruimte

De robots bereiken werkgebieden die tot dusver onbereikbaar waren: Ze overbruggen grote afstanden, beschikken over een uiterst groot achterwaarts werkbereik en een hoge reikwijdte naar beneden.

Montagepositie naar keuze

Monteer de KR CYBERTECH nano industriële robot op de vloer, aan de muur, aan het plafond of in iedere andere hoek – voor uiteenlopende profielen in iedere gewenste montagepositie.

De slankste centraalhand

Dankzij hun beperkte stoorradius hebben de KR CYBERTECH nano-handlingrobots een van de kleinste centraalhanden van hun klasse ter wereld. Hiermee kan worden gewerkt aan plaatsen die voor andere robots onbereikbaar zijn.

Maximale flexibiliteit:

Integreer extra assen eenvoudig via de robotbesturing en profiteer van het innovatieve K-PIPE-ES energievoorzieningsconcept.

Overzicht van de productfamilie KR CYBERTECH nano

De industriële robots van de KR CYBERTECH nano-serie zijn compact en precies.

Vraag een offerte aan voor KR CYBERTECH nano of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 assen) - technische gegevens

Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Downloads
KR 12 R1450-2 E
Totale nominale last
0 kg
Max. reikwijdte
1450 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
  • Totale nominale last 0 kg
  • Max. reikwijdte 1450 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 6 R1840-2
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
1840 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 1840 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 8 R1620
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1620 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1620 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 8 R1640-2
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1640 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1640 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 10 R1420
Totale nominale last
10 kg
Max. reikwijdte
1420 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
  • Totale nominale last 10 kg
  • Max. reikwijdte 1420 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 10 R1440-2
Totale nominale last
10 kg
Max. reikwijdte
1440 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Downloads
  • Totale nominale last 10 kg
  • Max. reikwijdte 1440 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 10 R1440-2 HO
Totale nominale last
10 kg
Max. reikwijdte
1440 mm
Uitvoeringsomgeving
Food
Downloads
  • Totale nominale last 10 kg
  • Max. reikwijdte 1440 mm
  • Bouwvorm Standard
  • Uitvoeringsomgeving Food
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
%x van %y robots zichtbaar