Kies uw locatie:

Land

Het toekomstige KUKA-besturingssysteem luidt een nieuw tijdperk voor robotica in

Net zo eenvoudig te bedienen als een smartphone: op de Hannover Messe presenteert KUKA eerste elementen van het nieuwe iiQKA.OS-besturingssysteem dat het werken met robots enorm zal vereenvoudigen.

12 april 2021


KUKA werkt verder aan automatiseringsoplossing die voor iedereen gemakkelijk te integreren zijn. Dit is het tijdperk van intuïtieve, snelle en krachtige automatisering. In dit kader stelt KUKA op de Hannover Messe de eerste elementen als preview van het nieuwe KUKA besturingssysteem iiQKA.OS voor. Het besturingssysteem wordt de basis van een compleet ecosysteem; het biedt toegang tot programma's, apps, diensten en toebehoren en kan toch heel eenvoudig worden geïnstalleerd, bediend en uitgebreid. Zowel voor newbies als iedereen die automatiseringsexpert wil worden – of het nu al is.

Robotgebaseerde automatisering nu heel toegankelijk voor iedereen

„Automatisering is een van de megatrends van onze tijd. In dit kader streeft KUKA er met de ‘Mission 2030’ naar om robotgebaseerde automatisering voor iedereen toegankelijk te maken“, aldus Dr. Kristina Wagner, Vice President Corporate Research & Director Robot X-perience. En daarom introduceren we het nieuwe iiQKA.OS-besturingssysteem en het iiQKA ecosysteem: Het besturingssysteem is gebaseerd op een moderne en modulaire softwarearchitectuur die beschikt over intuïtieve, gebruiksvriendelijke functies voor het gehele gebruikerstraject – en biedt dus zowel een snelle instap in robotica voor beginners als een aanzienlijke verbetering op het gebied van automatisering voor reeds ervaren gebruikers.
 

Krachtig softwarepakket, eenvoudige bediening en programmatie van KUKA robots

Compleet systeem van hard- en software is bepalend

Voor de gebruiksvriendelijkheid van een compleet robotsysteem is vooral de software belangrijker dan ooit tevoren. Hiervoor is een besturingssysteem nodig dat intuïtief kan worden bediend en toegang biedt tot een compleet ecosysteem van programma’s of apps, diensten en toebehoren – zoals bij  iiQKA.OS. De gevoelige cobot LBR iisy zal de eerste in zijn soort zijn die uitsluitend op het nieuwe besturingssysteem draait – ondersteund door het iiQKA-ecosysteem en in combinatie met de robotsturing KR C5 micro en de nieuwe smartPAD pro. KUKA wil hiermee niet alleen de toegang tot robotica voor newbies vereenvoudigen, maar ook de bestaande klantbasis verder ontwikkelen. Het doel op lange termijn: elk KUKA product moet in de komende jaren met het nieuwe iiQKA.OS-besturingssysteem zijn uitgerust – een lange termijn project waarin de eerste stappen nu zijn gezet. 
 
de LBR iisy van KUKA
De cobot voor toekomstige automatisering: de LBR iisy van KUKA

Netwerk van partners en ontwikkelaars

In de komende jaren zal het iiQKA-ecosysteem een netwerk van partners en ontwikkelaars worden die hard- en software aanbieden – bijvoorbeeld grijpers, camerasystemen voor optische herkenning, veiligheidssensortechnologie of toepassingsspecifieke programma's. Hiertoe behoren nu al de eerste keystonepartners van het iiQKA-ecosysteem: SCHUNK, SICK en Roboception. Een belangrijke rol hierbij spelen open en gestandaardiseerde interfaces die het voor partners mogelijk maken om dergelijke hard- en software-uitbreidingen op eenvoudige wijze aan te bieden. Eindklanten en integratoren profiteren hiervan door snel en eenvoudig KUKA producten en uitbreidingen voor hun specifieke toepassingen te combineren. Zo zal het ecosysteem in de komende jaren functies en diensten aanbieden die het KUKA-portfolio krachtiger maken en het in staat stellen om zich aan de snel veranderende eisen van de markt aan te passen.
 

Intelligente oplossingen voor meer gebruiksvriendelijkheid

De volledige architectuur van het nieuwe besturingssysteem is gebaseerd op een Linux-kernel en is ontworpen voor snelle ontwikkeling en maximale gebruiksvriendelijkheid: iiQKA.OS zal snel updates en upgrades leveren zodat steeds meer functies zullen worden toegevoegd. Het nieuwe besturingssysteem zal ook de tot nu toe gebruikte KUKA Robot Language (KRL) ondersteunen. Zo kunnen bestaande klanten die over knowhow met de KUKA.SystemSoftware beschikken in de komende jaren probleemloos naar iiQKA.OS migreren en alle workflows en codes verder gebruiken.