Válassza ki a helyét:

Helyszín

A leendő KUKA operációs rendszer a robotika új korszakának kezdetét jelenti

Olyan egyszerűen használható, mint egy okostelefon: a KUKA a Hannoveri Vásáron bemutatta a jövő operációs rendszerét, az iiQKA.OS-t.

2021. április 12.


A mindenki számára elérhető, intuitív, gyors és hatékony automatizálás  jegyében a KUKA a Hannoveri Digitális Vásáron előzetesen bemutatta az új iiQKA.OS operációs rendszerét. Az operációs rendszer egy teljes ökoszisztéma alapját képezi, így hozzáférést biztosít programok, alkalmazások és szolgáltatások széles választékához, melyek telepítése, működtetése és használata rendkívül egyszerű.  Az automatizálás világába újonnan belépők számára, speciális képzések nélkül is lehetővé teszi a robotok és rendszerek alkalmazását amellett, hogy a szakértők folyamatait is jelentősen javítja és egyszerűsíti.

Mindenki számára könnyen elérhető, robot-alapú automatizálás

„Az automatizálás napjaink egyik megatrendje. Ezért a KUKA a „Misszió 2030” keretében azt a célt tűzte maga elé, hogy a robotalapú automatizálást mindenki számára elérhetővé tegye” – nyilatkozta Dr. Kristina Wagner, aki a vállalat kutatási területét irányító elnökhelyettes és a Robot X-perience szakterület másod igazgatója. A Vásáron indult útjára az új iiQKA.OS operációs rendszer és az iiQKA ökoszisztéma: ez a modern és moduláris architektúrán alapuló rendszer felhasználóbarát és egyben intuitív módon támogatja a felhasználót – és ezért biztosít a kezdőknek megfelelő bevezetést a robotika világába, valamint előrelépést az automatizálás szakértői számára.

Szoftver-, szolgáltatás- és könnyen használható KUKA robot egy csomagban

Számunkra alapvető: hardverből és szoftverből álló teljes rendszer 

A szoftver minden eddiginél fontosabb a teljes robotrendszer felhasználóbarát jellege szempontjából. Ehhez olyan operációs rendszerre van szükség, amely intuitívan használható, és hozzáférésit kínál programokhoz, alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz és kiegészítőkhöz, illeszkedve az iiQKA ökoszisztéma koncepciójába. A kollaboratív LBR iisy robot az első, ami kizárólag az iiQKA ökoszisztéma által támogatott új operációs rendszerrel működik – kombinálva a KR C5 micro vezérlővel és az új smartPAD pro kezelőeszközzel. A KUKA célja nem csak az, hogy a robot-alapú automatizálást elérhetővé tegye az új felhasználóknak, hanem emellett jövőbe mutató megoldásaival szeretné a meglévő ügyfélkört is tovább támogatni.
 
de LBR iisy van KUKA
A Cobot és az automatizálás új korszaka: LBR iisy a KUKA-tól

Partnerek és fejlesztők hálózata

A kiválasztott partnerektől kezdve az iiQKA ökoszisztéma a hardvereket és szoftvereket biztosító partnerek és fejlesztők nyílt hálózatává válik – például megfogók vagy egyéb szerszámok, kamerarendszerek, biztonsági szenzortechnika vagy alkalmazás-specifikus programok területén tevékenykedő partnerekig. Ezt reprezentálják a KUKA iiQKA ökoszisztémához elsőként csatlakozó partnereink: a SCHUNK, a SICK és a Roboception. Ebben fontos szerepet játszanak a nyitott és szabványosított interfészek, lehetővé téve a partnerek és a fejlesztők számára, hogy ilyen hardver- és szoftverbővítményeket egyszerű módon biztosítsanak kiaknázva az ökoszisztéma erejét. A végfelhasználók és integrátorok oly módon profitálnak ebből, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálják az adott alkalmazáshoz szükséges KUKA termékek és az ökoszisztéma kiegészítőinek megfelelő kombinációját. Így az elkövetkező években a KUKA olyan funkciókat és szolgáltatásokat kínál majd, amelyek rugalmasabbá és erőteljesebbé teszik a portfólióját, és ezáltal képes lesz olyan gyorsan alkalmazkodni, ahogy azt a változó piaci igények megkövetelik.

 

Intelligens megoldások a felhasználóbarát jelleg fokozása érdekében

Az új operációs rendszer Linux-Kernelre épülő teljes architektúráját úgy alakították ki, hogy biztosítsa a gyors fejlesztés lehetőségét és a lehető leginkább felhasználóbarát legyen: az iiQKA.OS gyorsan elérhetővé teszi a frissítéseket és az új verziókat, hogy idővel a funkcionalitás bővülhessen. Az új OS támogatja az eddigi KUKA Robot Language-et (KRL) is. Így azok a meglévő ügyfelek, akik ismerik a KUKA.SystemSoftware használatát, az elkövetkező években zökkenőmentesen át tudnak állni az iiQKA.OS-re, és továbbra is használni tudják a munkafolyamatokat és a kódokat.