Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Przyszły system operacyjny KUKA będzie początkiem nowej ery robotyki

Równie łatwy w obsłudze jak smartfon: na Targach Hanowerskich KUKA prezentuje pierwsze elementy nowego systemu operacyjnego iiQKA.OS, który znacznie uprości użytkowanie robotów.

12 kwietnia 2021


Jako kolejny krok ku nowej erze intuicyjnej, szybkiej i wydajnej automatyzacji dla wszystkich, KUKA prezentuje na cyfrowych Targach Hanowerskich pierwsze elementy będące zapowiedzią przyszłego systemu operacyjnego iiQKA.OS. System operacyjny stworzy podstawę kompletnego nowego ekosystemu, umożliwi dostęp do programów, aplikacji, usług i wyposażenia oraz łatwość instalacji, obsługi i rozszerzeń. Dla nowicjuszy oraz dla wszystkich, którzy chcą zostać ekspertami w dziedzinie automatyzacji lub już nimi są.

Automatyzacja na bazie robotów dostępna dla każdego

„Automatyzacja to jeden z megatrendów dzisiejszych czasów. Dlatego w ramach programu «Misja 2030» postanowiliśmy w KUKA, że naszym celem będzie uczynienie automatyzacji na bazie robotów łatwo dostępną dla wszystkich” – wyjaśnia dr Kristina Wagner, wiceprezes ds. korporacyjnej działalności badawczej i dyrektor programu Robot X-perience. Tu na scenę wkraczają system operacyjny iiQKA.OS i Ekosystem iiQKA: System operacyjny, którego podstawą jest nowoczesna, modułowa architektura programistyczna, dysponuje intuicyjnymi, łatwymi w obsłudze funkcjami, zintegrowanymi w całym doświadczeniu użytkownika. Dzięki temu umożliwia początkującym szybkie wejście do świata robotyki, a doświadczonym użytkownikom – znaczne podniesienie jakości automatyzacji.
 

Wydajny pakiet obejmujący oprogramowanie, usługi oraz łatwe do obsługi i zaprogramowania roboty KUKA

Decyduje kompletny system złożony ze sprzętu i oprogramowania

Czynnikiem o bezprecedensowym znaczeniu dla łatwości obsługi całego układu robota jest przede wszystkim oprogramowanie. Wymaga to zastosowania systemu operacyjnego, który jest intuicyjny w obsłudze i umożliwia dostęp do ekosystemu złożonego z programów lub aplikacji, usług i wyposażenia – jak planowany system iiQKA.OS. Wrażliwy kobot LBR iisy będzie pierwszym urządzeniem tego typu pracującym wyłącznie na nowym systemie operacyjnym – obsługiwanym przez Ekosystem iiQKA oraz połączonym z układem sterowania robota KR C5 micro i nowym smartPAD pro jako urządzeniem obsługowym. W ten sposób KUKA chce nie tylko ułatwić nowicjuszom dostęp do rozwiązań robotycznych, lecz także poszerzyć istniejącą bazę klientów. Długoterminowy cel: W ciągu najbliższych lat każdy produkt KUKA ma zostać wyposażony w nowy system operacyjny iiQKA.OS – jest to projekt realizowany w dłuższej perspektywie, w ramach którego wykonano już pierwsze kroki. 
 
de LBR iisy van KUKA
Kobot reprezentujący nową erę automatyzacji: LBR iisy marki KUKA

Sieć partnerów i programistów

W nadchodzących latach Ekosystem iiQKA stanie się siecią partnerów i programistów pracujących nad sprzętem i oprogramowaniem – np. ofertą chwytaków, systemów kamer do rozpoznawania optycznego, czujnikami zabezpieczającymi lub specjalnymi programami dla danego zastosowania. Świadczą o tym pierwsi kluczowi partnerzy Ekosystemu iiQKA: SCHUNK, SICK i Roboception. Ważną rolę odgrywają przy tym otwarte i znormalizowane interfejsy, które umożliwiają partnerom i programistom łatwe tworzenie wspomnianych rozszerzeń sprzętowych i programistycznych. Korzystają na tym klienci końcowi i integratorzy, którzy mogą szybko i bez trudności uzyskać odpowiednie połączenie produktu KUKA i jego rozszerzenia, przeznaczone dla określonego zastosowania. W ten sposób ekosystem będzie oferował w najbliższych latach funkcje i usługi, dzięki którym asortyment KUKA stanie się bardziej wydajny i elastyczny oraz będzie w stanie dostosować się szybko do zmieniających się wymagań rynku.
 

Inteligentne rozwiązania na rzecz ułatwienia obsługi

Cała architektura nowego systemu operacyjnego, której jądrem będzie Linux, zostanie zaprojektowana pod kątem szybkiego rozwoju i maksymalnej łatwości obsługi: iiQKA.OS szybko udostępnia aktualizacje i modernizacje, aby umożliwiać dodawanie z czasem nowych funkcji. Nowy system operacyjny będzie obsługiwał także używany dotychczas KUKA Robot Language (KRL). W ten sposób obecni klienci, dysponujący specjalistyczną wiedzą o KUKA.SystemSoftware, będą mogli dokonać w najbliższych latach płynnej migracji do iiQKA.OS i nadal korzystać z tych samych przebiegów roboczych i kodów.