Kies uw locatie:

Land

De beste van de besten: het regent awards voor KUKA

Meteen vijf onderscheidingen voor een uitstekend design - KUKA-producten weten op alle vlakken te overtuigen! De KUKA LBR iisy en de KUKA KMP 1500 werden bekroond met de gerenommeerde iF DESIGN AWARD 2019. De winnaars van de German Design Awards 2019 zijn de KUKA smartPAD, de KUKA AGILUS en de LBR iisy, die dus meteen twee van de begeerde awards in de wacht kon slepen. 

5 april 2019


Design ontmoet intuïtieve bediening_It’s iisy

De Cobot LBR iisy is een sensibele, precieze en eenvoudig te bedienen robot, die de automatisering nog intuïtiever maakt en nieuwe bereiken binnen mens-robot-samenwerking mogelijk maakt. De LBR iisy overtuigde in het bijzonder met zijn aantrekkelijke, overzichtelijke design met grote merkherkenning en won zowel de iF DESIGN AWARD als de German Design Award.

Een onverslaanbaar team: de LBR iisy en de KUKA smartPAD

Flexibele productie in een tot nu toe onvoorstelbaar formaat

Het omnidirectionele mobiel platform KMP 1500 biedt in de industrie van de toekomst modulaire en veelzijdige productieconcepten. Met een draaglast van tot 1500 kg en een geïntegreerde veiligheidslaserscanner beweegt de KMP 1500 de producten veilig en autonoom door het volledige productieproces en biedt zo een antwoord op de stijgende behoefde in productie naar kortere reactietijden en meer flexibiliteit.

De veelzijdige specialist voor precisiewerk

De compacte zes-arm-robot KR AGILUS is ontworpen voor meest hoge werksnelheden en overtuigt met een groot aantal verschillende uitvoeringen, montageposities, reikwijdtes en draaglasten. Ook de jury was overtuigt door zijn veelzijdige en dynamische karakter. Dat voor de robot minder materiaal is gebruikt, wordt benadrukt door zijn lichte constructie en de vanzelfsprekende bewegingsprocedures.

De KUKA smartPAD: eenvoudigweg meer vrijheid

Al in 2018 werd de KUKA smartPAD meteen met twee design-awards bekroond. Ook dit jaar kon deze een van de begeerde prijzen in de wacht slepen. Doorslaggevend was het ergonomische, compacte design, dat bovendien buitengewoon robuust is en zo perfect geschikt is voor het zware dagelijkse gebruik in de industrie.

Industriedesigner Mario Selic bij de prijsuitreiking German Design Award 2019

Prijzen die het succes zichtbaar maken

De iF DESIGN AWARD is een van de belangrijkste design-prijzen ter wereld en wordt sinds 1954 door iF International Forum Design GmbH uit Hannover jaarlijks toegekend. De beste prestaties in het bereik productdesign worden bekroond. Een internationale jury van 67 designexperts selecteert de prijswinnaar uit meer dan 5000 deelnemers en 70 landen. Het winnen van een iF DESIGN AWARD's is een kwaliteitszegel voor een buitengewoon en functioneel design. De German Design Award bekroont sinds 2011 innovatieve producten en projecten, hun fabrikanten en ontwerpers. Ook hier worden de winnaars door een internationale jury geselecteerd en in verschillende categorieën uitverkozen. Beslissend is hierbij een innovatief, maar tegelijk praktisch design dat in de Duitse en internationale industriewereld als baanbrekend wordt gezien. 

 

De iF DESIGN AWARD werd op 15 maart 2019 in de BMW Welt in München uitgereikt, de prijsuitreiking van de German Design Award 2019 vond plaats op 8 februari 2019 in het kader van de beurs Ambiente in Frankfurt am Main.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in