Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Najlepsi z najlepszych: deszcz nagród dla firmy KUKA

Aż pięć wyróżnień za wyjątkowe wzornictwo – produkty KUKA wygrywają na całej linii! Roboty KUKA LBR iisy oraz KUKA KMP 1500 otrzymały renomowaną nagrodę iF DESIGN AWARD 2019. Zwycięzcą German Design Award 2019 zostały programator KUKA smartPAD, roboty KUKA AGILUS oraz LBR iisy, który tym samym zdobył dwie z najbardziej pożądanych nagród. 

5 kwietnia 2019


Wzornictwo spotyka się z intuicyjną obsługą_It’s iisy

Cobot LBR iisy to czuły, precyzyjny i prosty w obsłudze robot, dzięki któremu automatyzacja staje się jeszcze bardziej intuicyjna i który otwiera nowe obszary współpracy człowieka z robotem. Robot LBR iisy wyróżnił się przede wszystkim swoją piękną, prostą formą zapewniającą wysoki stopień rozpoznawalności i zdobył zarówno iF DESIGN AWARD jak i German Design Award.

Zespół nie do pobicia: robot LBR iisy i programator KUKA smartPAD

Elastyczna produkcja o niewyobrażalnej do tej pory wielkości

wielokierunkowa platforma mobilna KMP 1500 oferuje modułowe i wszechstronnym zastosowanie w produkcji przemysłowej przyszłości. Dzięki udźwigowi do 1500 kg i zintegrowanemu skanerowi laserowemu platforma KMP 1500 bezpiecznie i autonomicznie operuje produktami podczas całego procesu produkcji i jest odpowiedzią na stale rosnącą potrzebę redukcji czasu reakcji i coraz większą elastyczność produkcji.

Otwarty na zmiany mistrz precyzji

Kompaktowy sześcioramienny robot KR AGILUS jest przystosowany do pracy z największą prędkością roboczą i fascynuje bogactwem wyposażenia, różnorodnością pozycji montażowych, zakresem zasięgu i udźwigu. Także jury doceniło jego uniwersalność i dynamiczne zachowanie. Zredukowane wykorzystanie materiałów podkreśla jego lekkość oraz naturalność sekwencji ruchów.

KUKA smartPAD: po prostu większa swoboda

Już w 2018 roku programator KUKA smartPAD został wyróżniony równocześnie dwiema nagrodami Design-Award i zdobył także w tym roku jedną z najbardziej pożądanych nagród. Decydujące okazało się ergonomiczne, kompaktowe wzornictwo, które zapewnia dodatkowo wyjątkową wytrzymałość, idealnie przygotowując do nowej szorstkiej rzeczywistości przemysłowej.

Projektant przemysłowy Mario Selic podczas rozdania nagród German Design Award 2019

Nagrody podkreślające sukces

iF DESIGN AWARD zaliczana jest do najważniejszych nagród za wzornictwo na świecie. Nagroda ta jest przyznawana corocznie od 1954 roku przez iF International Forum Design GmbH z Hanoweru. Nagradzane są najlepsze prace z zakresu wzornictwa produktów. Międzynarodowe jury składające się z 67 ekspertów designu wybiera zwycięzców z ponad 5000 zgłoszeń z 70 krajów. Zwycięstwo w iF DESIGN AWARD jest świadectwem wyjątkowego i funkcjonalnego designu. Nagroda German Design Award od 2011 roku uhonorowuje innowacyjne produkty i projekty, ich producentów i projektantów. Także w tym przypadku zwycięzcy są wyłaniani przez międzynarodowe jury w różnych kategoriach. O przyznaniu nagrody decyduje innowacyjne, ale jednocześnie praktyczne wzornictwo, uznawane zarówno na niemieckiej, jak i międzynarodowej arenie przemysłowej jako przełomowe. 

 

Nagrody iF DESIGN AWARD zostały rozdane 15 marca 2019 roku w centrum BMW Welt w Monachium, rozdanie nagród German Design Award 2019 miało miejsce 8 lutego 2019 roku podczas targów Ambiente we Frankfurcie nad Menem.

Może Cię również zainteresować