Escolha a sua localização:

Localização

Os melhores dos melhores: chuva de prêmios para a KUKA

Cinco prêmios de uma vez de design excelente – Produtos KUKA convencem em toda a linha! O KUKA LBR iisy e a KMP 1500 foram premiados com o renomado iF DESIGN AWARD 2019. Os vencedores do German Design Award 2019 foram o KUKA smartPAD, o KUKA AGILUS e o LBR iisy, que pôde conquistar logo dois dos mais cobiçados prêmios. 

5 de abril de 2019


Design combinado com operabilidade intuitiva_It’s iisy

O Cobot LBR iisy é um robô sensitivo, preciso e de operação simples, que estrutura a automação de forma ainda mais intuitiva e explora novas áreas da colaboração homem-robô. O LBR iisy convenceu especialmente pelo seu design elegante e claro, com elevado valor de reconhecimento e ganhou o iF DESIGN AWARD como também o German Design Award.

Uma equipe imbatível: o LBR iisy e o KUKA smartPAD

Produção flexível em dimensões até então inimagináveis

A plataforma móvel omnidirecional KMP 1500 oferece conceitos de fabricação modulares e versáteis na indústria do futuro. Com uma capacidade de carga de até 1500 kg e um scanner de segurança a laser integrado, a KMP 1500 move os produtos de forma segura e autônoma ao longo de todo o processo de fabricação e é a resposta para a crescente demanda da produção por tempos de resposta menores e flexibilidade maior.

O versátil mestre de precisão

O robô de seis braços KR AGILUS compacto está configurado para máximas velocidades de trabalho e convence com as inúmeras versões, posições de montagem, raios de alcance e capacidades de carga. Ele também conseguiu convencer o júri com o seu aspecto versátil e dinâmico. O reduzido uso de material destaca a sua leveza, bem como a naturalidade das suas sequências de movimentos.

O KUKA smartPAD: simplesmente mais liberdade

Já em 2018 o KUKA smartPAD foi premiado com dois prêmios de design, e também neste ano conseguiu ganhar um dos cobiçados prêmios. Determinante foi o design compacto e ergonômico que, além disso, é extremamente robusto e, portanto, perfeitamente preparado para o cotidiano industrial.

O Designer Industrial, Mario Selic, no recebimento do German Design Award 2019

Prêmios, que tornam visível o sucesso

O iF DESIGN AWARD faz parte dos mais importantes prêmios de design do mundo e é entregue anualmente desde 1954 pela iF International Forum Design GmbH de Hannover. São homenageados os melhores desempenhos na área de design de produto. Um júri internacional de 67 especialistas em design escolhe o vencedor entre mais de 5000 contribuições e 70 países. O recebimento do iF DESIGN AWARD é o selo de qualidade para um design excepcional e funcional. O German Design Award premia desde 2011 produtos e projetos inovadores, os seus fabricantes e projetistas. Também aqui os vencedores são escolhidos por um júri internacional e selecionados em diversas categorias. Determinante para vencer é um design inovador, mas mesmo assim praticável, que vale como pioneiro no cenário industrial alemão e internacional. 

 

O iF DESIGN AWARD foi entregue em 15 de março de 2019 no BMW Welt em Munique, a entrega do German Design Award 2019 aconteceu em 8 de fevereiro de 2019 no âmbito da Feira Ambiente em Frankfurt am Main.

Você também pode estar interessado em