U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Lopende band 4.0 – dankzij KUKA palletiseerrobot
Een volautomatisch palletiseersysteem waarin een KR QUANTEC PA van KUKA dozen stapelt, zorgt bij een Australische onderneming voor persoonlijke verzorgingsproducten tot fantastische tevredenheid. Efficiënt en veilig ondersteunt de palletiseerder de medewerkers bij de zware lichamelijke taken– onvermoeibaar en met een constante snelheid. Het systeem werd geïnstalleerd door KUKA systeempartner Scott.
Palletiseercel van KUKA stapelt dozen volautomatisch
Doos na doos, stapel na stapel: Bij een Australische onderneming voor persoonlijke verzorgingsproducten wordt het stapelen van dozen uitgevoerd door een volautomatisch systeem dat door KUKA systeempartner Scott werd geïmplementeerd. De oplossing: In een dubbele automatiseringscel stapelt een KR QUANTEC PA van KUKA de grote dozen nu letterlijk op de lopende band. De klant profiteert niet alleen van de grotere betrouwbaarheid en meer efficiëntie, maar verhoogt ook de veiligheid van zijn medewerkers ter plaatse.
geautomatiseerd stapelen met palletiseercel
De palletiseerrobot neemt de ene doos na de andere van het transportsysteem en stapelt ze dan in een bepaalde volgorde op het pallet dat reeds klaar staat. Nadat deze is volgestapeld, beweegt de veiligheidsinrichting aan de achterzijde van het palletiseersysteem omhoog zodat de operator de voltooide stapel kan verwijderen. Gelijktijdig blijft de robot in de tweede cel verder stapelen. Door het intelligente duocelysteem wordt de productielijn niet onderbroken. En de aanwezige veiligheidssystemen zorgen ervoor dat de magazijnmedewerkers enkel in de robotcel kunnen als deze niet in gebruik is.
Betrouwbare partner voor robot -en palletiseersystemen
Voor de robotintegrator Scott is KUKA al vele jaren een betrouwbare partner. De reden hiervoor is simpel: de snelle en wereldwijde beschikbaarheid van de robots. Slechts 14 weken had Scott nodig – van het allereerste contact tot de uiteindelijke levering van de gebruiksklare palletiseercel. „De flexibele aanpak en de snelle acties van KUKA bij dit project waren doorslaggevend voor de keuze van KUKA als robotpartner", aldus Simon Parker, Scott Industrial Automation Sales Manager. De door KUKA gekozen machine maakte het voor Scott mogelijk om een compacte, eenvoudig ontworpen palletiseercel kostenefficiënt te leveren.
KR QUANTEC biedt flexibiliteit bij het stapelen
De KR QUANTEC PA van KUKA is de optimale oplossing voor de volautomatische end-of-line-oplossing voor palletiseren en stapelen. De klant zocht naar een mogelijkheid om handmatig stapelen volledig te automatiseren, arbeidskosten te reduceren en gelijktijdig de veiligheid van de medewerkers te verhogen. „De klant wilde een compact robot-palletiseersysteem dat snel en met zeer weinig impact op de bestaande productielijnen kon worden geïmplementeerd. De oplossing was een palletiseercel waarbij volgestapelde pallets kunnen worden verwijderd zonder dat hierbij de productie moet worden gestopt", aldus Simon Parker. Scott ontwikkelde een flexibele automatiseringsoplossing die niet alleen verschillende dozen volautomatisch op elkaar stapelt, maar ook een veilige toegang tot de palletiseercel biedt zodat gestapelde pallets zonder de productie te onderbreken kunnen worden verwijderd.
Palletiseersysteem van KUKA als kostenreducerende oplossing
Een andere eis van de klant was een modulair palletiseersysteem dat in de productiehal zeer weinig plaats inneemt. Dankzij de compacte footprint, het smalle basisframe en de geringe storingscontour van de KR QUANTEC PA neemt de palletiseercel in de productie weinig ruimte in – toch biedt de cel een hoog productievermogen: De KUKA robot stapelt tot maar liefst 30 verschillend gestapelde dozen per minuut bij een maximale stapelhoogte van 2,40 meter.
Volledige productiviteit zonder onderbrekingen
Geautomatiseerd palletiseren zorgt bovendien voor een zeer gelijkmatige positionering van de op elkaar gestapelde dozen zodat er geen producten vallen of pallets scheef worden ingelegd. Bovendien werkt de palletiseercel met een constante snelheid – en zonder onderbreking of pauze. De klant is dus uiterst tevreden met de door Scott en KUKA geleverde installatie. Aan de eisen – lagere productiekosten, betrouwbare omgang met verschillende, gestapelde dozen en meer veiligheid voor de medewerkers – werd volledig voldaan.