Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Praca przy taśmie produkcyjnej 4.0 – z udziałem robota do paletyzacji KUKA
Całkowicie automatyczny system do paletyzacji, w którym robot KUKA KR QUANTEC PA piętruje kartony, wzbudził zadowolenie australijskiego producenta produktów do pielęgnacji ciała. W sposób wydajny i bezpieczny wspiera on pracowników w trudnej pracy fizycznej – niestrudzenie i ze stałą prędkością. System został zainstalowany przez partnera systemowego KUKA – firmę Scott.
Robot do paletyzacji KUKA piętruje kartony w sposób całkowicie automatyczny
Karton na kartonie, stos na stosie: U australijskiego producenta kosmetyków do pielęgnacji ciała produkty są piętrowane przez całkowicie automatyczny system, który został wdrożony przez partnera systemowego KUKA – firmę Scott. Rozwiązanie: W podwójnym module do automatyzacji robot KUKA KR QUANTEC PA piętruje duże kartony dosłownie przy taśmie produkcyjnej. Klient zyskuje nie tylko dużą niezawodność i wydajność, lecz również dzięki piętrowaniu produktów przez robota większe bezpieczeństwo pracowników.
Całkowicie automatyczne piętrowanie produktów przez robota do paletyzacji
Oddzielony ogrodzeniem ochronnym od pracowników fabryki robot do paletyzacji odbiera karton za kartonem z systemu przenośników i piętruje je zgodnie z określonym wzorem na podstawionej palecie. Po jej zapakowaniu ogrodzenie ochronne z tyłu systemu do paletyzacji podnosi się, aby operator mógł zabrać gotową paletę. W międzyczasie robot w drugim module kontynuuje układanie kartonów. Dzięki inteligentnemu systemowi dwóch modułów nie dochodzi do przerw na linii produkcyjnej, a zainstalowane systemy bezpieczeństwa zapewniają pracownikom magazynu dostęp do modułu, gdy nie jest on używany.
Niezawodny partner dla robotów i systemów do paletyzacji
KUKA jest wieloletnim partnerem integratora robotów – firmy Scott. Powód: szybka i międzynarodowa dostępność robotów. Firma Scott potrzebowała zaledwie 14 tygodni od pierwszego kontaktu do dostarczenia gotowego modułu do paletyzacji. „Elastyczny sposób pracy i szybka realizacja tego projektu przez KUKA zadecydowały o wyborze KUKA jako partnera z dziedziny robotyki”– mówi Simon Parker, Scott Industrial Automation Sales Manager. Dzięki wybranej przez KUKA maszynie firma Scott mogła dostarczyć klientowi kompaktowy moduł do paletyzacji o prostym wzornictwie i w atrakcyjnej cenie.
KR QUANTEC zapewnia wszechstronność podczas sztaplowania
Robot KUKA KR QUANTEC PA to optymalne, w pełni automatyczne rozwiązanie End-of-Line do paletyzacji i sztaplowania. Klient poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby całkowitą automatyzację ręcznego sztaplowania, obniżenie kosztów pracy i jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. „Klient potrzebował kompaktowego systemu do paletyzacji z robotem, który dałoby się szybko wdrożyć, wywierając jak najmniejszy wpływ na istniejące linie produkcyjne. Kluczem było stworzenie takiego modułu do paletyzacji, z którego można byłoby zabierać załadowaną paletę bez wstrzymywania całej produkcji”– mówi Simon Parker. Firma Scott stworzyła elastyczne rozwiązanie automatyzacyjne, które umożliwia nie tylko całkowicie automatyczne piętrowanie różnych kartonów, lecz również bezpieczny dostęp do modułu do paletyzacji w celu zabrania załadowanych palet bez przerywania innych procesów.
System do paletyzacji KUKA jako ekonomiczne rozwiązanie
Firmie Scott udało się spełnić również inne wymaganie klienta: modułowy system do paletyzacji, zajmujący niewiele miejsca w hali produkcyjnej. Dzięki kompaktowym wymiarom, smukłemu stelażowi i nieznacznym krawędziom kolizyjnym robota KR QUANTEC PA moduł do paletyzacji zajmuje mało miejsca na linii produkcyjnej – a mimo to zapewnia wysoką efektywność pracy: Robot KUKA może różnie układać maksymalnie 30 kartonów na minutę przy maksymalnej wysokości stosu 2,40 m.
Pełna produktywność bez przestojów
Zautomatyzowana paletyzacja zapewnia równomierne układanie kartonów jeden na drugim w taki sposób, aby zapobiec upadkowi produktów i krzywemu załadowaniu palet. Poza tym moduł do paletyzacji pracuje ze stałą prędkością, bez przerw i przestojów. W tym przypadku klient jest bardzo zadowolony z instalacji zaproponowanej przez Scott i KUKA. Wymagania, do których należały niższe koszty produkcji, niezawodne manipulowanie różnie układanymi kartonami i większe bezpieczeństwo pracowników, zostały w 100% spełnione.