![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/scott/scott3.jpg?rev=-1&w=1900&hash=F33488BE254F18F7197067ABCFE4D2F5)
Travail à la chaîne 4.0 - grâce au robot de palettisation KUKA
Un système de palettisation entièrement automatique dans lequel un KR QUANTEC PA de KUKA empile les cartons garantit la satisfaction de l’entreprise australienne de produits de toilette. Le palettiseur assiste les employés avec efficience et sécurité lors des travaux physiques difficiles. Il est infatigable et travaille à une vitesse constante. Scott, l’intégrateur partenaire de KUKA, a installé le système.
Empilage entièrement automatique avec la cellule de palettisation
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/scott/scott5.png?rev=-1&w=1400&hash=34DDAFFA2E32445A22B662EE8364C34E)
Partenaire fiable pour les robots et les systèmes de palettisation
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/scott/scott4.png?rev=-1&w=1400&hash=E8FF82B3E6D7C3BD26F4F27D5BDD3CB8)
Le KR QUANTEC offre un maximum de polyvalence lors de l’empilage
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/scott/scott1.jpg?rev=-1&w=1900&hash=7CC01A4E0D15CF0C60309BC55D999AA3)
Le système de palettisation KUKA : une solution économique
Productivité optimale sans pause
La palettisation automatisée garantit en outre une mise en place régulière des cartons empilés les uns sur les autres. Ainsi, aucun produit ne peut tomber et les palettes ne peuvent pas être chargées de travers. De plus, la cellule de palettisation travaille à une vitesse constante, sans interruption ni pause. Dans le cas présent, le client est extrêmement satisfait de l’installation proposée par Scott et KUKA. Il a été entièrement répondu aux exigences : coûts de production réduits, manipulation fiable de cartons divers et empilés et augmentation de la sécurité pour les employés.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)