Innovatieve automatiseringsoplossing met KUKA robots
Montage- en lasrobots als teams
In totaal omvat de productielijn 20 verschillende stations, waaronder 12 pure lasstations. De drie KR 270 R2700 ultra's zijn gemonteerd op de lineaire track KUKA KL 1500 en verplaatsen de geluiddempers naar de verschillende werkstations. Voor het bevestigen van verschillende kleinere onderdelen aan de geluidsdempers, zijn er twee kleine handling-robots van het type KR 5 R850 in de lascellen geïntegreerd. De robots halen losse onderdelen uit een magazijn en houden deze op exact de juiste plek bij de geluidsdempers, waar ze door de lasrobot worden vastgeniet of -gelast. Vijf lasrobots van het type KR 16 L8 arc HW maken de productielijn compleet. Dit robottype van KUKA geldt als dé specialist in het booglassen, vooral bij het lassen van grotere componenten. De HollowWrist-constructie met een doorlaatopening van 60 mm integreert branders en materiaaltoevoer van diverse fabrikanten, zodat de laspakketten altijd beschermd zijn. Bovendien zorgt de constructie voor meer stijfheid en minder trillingen.