위치를 선택하십시오:

위치

KUKA 로봇이 Roth-Technik에서 소음기를 조립하고 용접하다

Roth-Technik에 도입한 광범위한 자동화 솔루션이 상용차 제조업체의 소음기 생산을 두 배로 늘렸습니다.


이례적으로 많은 컴포넌트로 구성된 매우 복잡한 로봇 시스템이 오스트리아에 설치되었습니다. Roth-Technik 사의 "라인 8"에는 총 10대의 KUKA 용접 및 핸들링 로봇이 하나의 생산 라인으로 연결되어 있습니다. 이러한 유형은 자동차 산업에서만 찾을 수 있는 솔루션입니다. 오스트리아 남부 지역의 St. Aegyd에 위치한 Roth-Technik 사는 완전히 새로운 생산 방식을 채택하였습니다. Roth-Technik는 유럽 상용차 산업의 OEM 공급업체이자 시스템 파트너로서 1983년부터 화물차, 트랙터, 지게차, 버스 등에 사용되는 배기장치를 생산하고 있습니다. 생산 라인에서는 EURO 6의 배기가스 배출 허용 기준을 준수하는 MAN 사 납품용 차세대 소음기를 생산합니다.
KUKA 로봇이 Roth-Technik에서 소음기를 용접합니다.

KUKA 로봇을 적용한 혁신적인 자동화 솔루션

자동차 산업에서 부품 공급업체에 대한 품질 요구사항은 지속적으로 엄격해지고 있습니다. 이것이 KUKA 로봇을 적용한 혁신적인 자동화 솔루션에 대한 이유 중 하나입니다. 이외에도 자동차 산업은 납품업체로부터 더 높은 수준의 생산 용량을 기대하며, 새로운 배기가스 배출 허용 기준은 제품 혁신 및 생산 현장의 유연성을 요구합니다. 이런 요건을 충족하기 위해 개발된 120~150kg의 Roth-Technik 사 소음기는 인력으로 핸들링하기 힘들어졌습니다. 시스템 자동화가 시급한 상황이었습니다. "라인 8"에서는 다양한 종류의 소음기가 생산하고 있어서, 생산 라인의 확장과 새로운 생산 방식이 필요하게 되었습니다. 더 나아가 생산량도 임의로 증대시킬 수 있어야 했고, 이런 조건에서도 사이클 타임은 현저하게 단축시켜야 했습니다. 회사는 전자동화를 통해 교대 작업당 생산량을 60개에서 120개로 늘리기 원했습니다. 또한, 2대의 기존 기계를 고정 변수로서 새로운 솔루션에 통합해야 했습니다. 자동화 라인에서는 핸들링 작업뿐만 아니라 아크 용접 작업도 가능해야 했습니다. 이러한 어려운 조건에서 150kg 무게의 제품부터 쉽게 손상되는 작은 부품에 이르기까지 다양한 제품의 핸들링이 요구되었습니다.

하나의 팀으로서 작동하는 조립 및 용접 로봇

생산 라인에는 총 20개의 스테이션이 있으며 이 중 12개는 순수한 용접 스테이션입니다. 3대의 KR 270 R2700 ultraKUKA 리니어 유닛 KL 1500에 장착된 상태에서 소음기를 다양한 작업 스테이션으로 옮깁니다. 다양한 종류의 작은 개별 부품을 소음기에 고정하기 위해 KR 5 R850 유형의 소형 핸들링 로봇 2대가 용접 셀에 통합됩니다. 이 로봇은 매거진에서 개별 부품을 픽업하여 소음기의 정확한 위치에 대고 있으면 용접 로봇이 부품을 이 위치에 접합 또는 용접합니다. 5대의 KR 16 L8 arc HW 용접 로봇은 생산 라인을 완성하는 핵심 로봇입니다. 이 유형의 KUKA 로봇은 특히 대형 부품의 아크 용접에서 전문가로 알려져 있습니다. 60mm의 큰 관통구가 있는 중공 손목 구조에는 다양한 제조사의 토치 및 매체 공급장치가 통합되어 있어, 용접 기술 패키지가 항상 보호되며 이외에도 진동 저감 및 강성 증대 효과가 보장됩니다.

확장 가능한 가반하중 및 작동 범위

3대의 KR 270 R2700 ultra를 사용하여 상당한 개선 효과를 얻었습니다. 로봇은 2700mm의 작동 범위에서 최대 270kg의 가반하중으로 제품을 핸들링할 수 있습니다. 사용 목적에 맞게 가반하중과 작동 범위를 정확하게 설정할 수 있습니다.

KR QUANTEC 시리즈는 특히 KUKA의 이전 시리즈보다 부피가 25% 슬림해졌으며 이로 인해 설치에 필요한 소요 면적은 줄어들고 접근성을 개선된 점이 특징입니다. 더욱 강화된 강성의 기계장치, 향상된 경로 정확도, 더 개선된 모듈성으로 이 다관절 로봇은 시장을 선도하는 벤치마크 모델로 인정받고 있습니다.

KUKA KR QUANTEC 로봇이 무거운 소음기를 작업 스테이션으로 이동합니다.

최고의 반복 정밀도 및 최상의 품질

다양한 종류의 작은 개별 부품을 소음기에 고정하기 위해 KR 5 R850 유형의 소형 핸들링 로봇 2대가 용접 셀에 통합됩니다. 일반적으로 이런 종류의 로봇은 고도의 정밀성과 고속성이 요구되는 분야에서 사용합니다. 5대의 KR 16 L8 arc HW 용접 로봇은 생산 라인을 완성하는 핵심 로봇입니다. 이 유형의 KUKA 로봇은 특히 대형 부품의 아크 용접에서 전문가로 알려져 있습니다. 이 신형 로봇의 반복 정밀도는 동급 최고인 +/- 0.04mm입니다. 이 새로운 솔루션은 더 높은 효율성을 보장할 뿐만 아니라 작업자를 힘든 육체적 노동에서 해방시키고 제품을 보호합니다. 이에 따라 고객사에서 요구하는 엄격한 품질 요건을 충족할 수 있습니다. 점점 더 무거워지는 제품을 수동으로 핸들링할 필요가 없으므로 손상을 방지할 수 있게 되었습니다. 
KUKA의 용접 로봇 KR 16 L8 arc HW는 동급 최고의 반복 정밀도를 자랑합니다.

가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.