위치를 선택하십시오:

위치

KR CYBERTECH

KR CYBERTECH 제품군의 산업용 로봇은 가장 높은 출력 밀도를 지닌 저 가반하중 등급에서 전 세계적으로 가장 포괄적인 모델 범위를 제공합니다. 이 제품군은 공간 절약형 셀 컨셉에 이상적이며, 특히 낮은 후속 비용에서도 최고의 성능을 제공합니다.


출력이 강한 KR CYBERTECH 시리즈의 다기능 로봇은 핸들링 응용 분야를 전문으로 합니다: 대형 부품 취급, 가공, 조립, 팔레타이징 및 아크 용접.

KR CYBERTECH 시리즈의 주요 혁신 사항: 이 산업용 로봇은 더욱 콤팩트해졌습니다. 이로 인해 집적 밀도가 향상되고 방해 윤곽이 감소하는 이점을 얻을 수 있습니다. 폭넓은 포트폴리오에서 각 응용 분야에 적합한 산업용 로봇을 선택하십시오.

8 - 22 가반하중(kg)

1612 - 2013 작동 범위(mm)

장점


고속성 및 정확성

KR CYBERTECH 시리즈의 산업용 로봇은 특별히 높은 속도를 달성하며, 이로 인해 이전과 동일한 정확도를 달성하면서도 더욱 빠르게 작업합니다.

종합적인 포트폴리오

KR CYBERTECH 시리즈는 가공, 대형 부품 취급, 조립, 팔레타이징 및 아크 용접에 적합합니다. 다양한 특수 버전이 계획되어 있습니다.

유연한 설치

셀 디자인에서 계획 신뢰성과 낮은 비용을 위해: 로봇을 바닥, 벽, 천장 또는 심지어 특정 구석 모서리에 유연하게 설치하십시오.

에너지 공급의 다양성

별도의 케이블 하네스와 에너지 공급 라인을 통해 다양한 호환 EZen이 제공됩니다.

개선된 주행 양상

최적화된 컨트롤러 구조로 경로 이동 및 포지셔닝에서 정숙하고 정밀한 주행 양상을 보일 수 있습니다.

ESD 보호

로봇은 제어되지 않은 정전기 충전 또는 방전으로부터 표준으로 보호되므로 민감한 전자 부품을 안전하게 취급할 수 있습니다.

슬림한 디자인

KR CYBERTECH 제품군은 인라인 손목부의 슬림한 형태와 극도로 콤팩트하면서도 탄탄한 외관으로 깊은 인상을 줍니다.

간편한 자동화 도입을 지원하는 에디션 로봇

KR CYBERTECH은 20kg의 가반하중을 지닌 에디션 로봇으로도 구매할 수 있습니다. 즉 축소된 기능으로 본질에 집중하며 기존의 우수한 품질과 기술적 신뢰성을 제공할 수 있습니다. 따라서 KR 20 에디션 로봇은 자동화의 도입 단계에 있는 기업, 가격에 민감한 산업부문 및 역동적인 요건이 있는 애플리케이션과 소형 기업 등을 위한 비용 효율적 대안이 될 수 있습니다. 제품 핸들링에서부터 테스트에 이르기까지 KR CYBERTECH KR 20 에디션 로봇은 프로세스를 자동화하는데 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.
KUKA robot KR Cybertech

Request a quote or get more technical details for KR CYBERTECH

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH (6 축) - 기술 데이터

로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 8 R2010-2
정격 총하중
8kg
최대 범위
2013mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 2013mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 12 R1810-2
정격 총하중
12kg
최대 범위
1813mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 1813mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 16 R1610-2
정격 총하중
16kg
최대 범위
1612mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 16kg
  • 최대 범위 1612mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 16 R2010-2
정격 총하중
16kg
최대 범위
2013mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 16kg
  • 최대 범위 2013mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 20 R1810 CR
정격 총하중
20kg
최대 범위
1813mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1813mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 20 R1810 F
정격 총하중
20kg
최대 범위
1813mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1813mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 20 R1810 HO
정격 총하중
20kg
최대 범위
1813mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1813mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 20 R1810-2
정격 총하중
20kg
최대 범위
1813mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1813mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 20 R1820-2 E
정격 총하중
20kg
최대 범위
1820mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1820mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 20 R2010 KS-F
정격 총하중
20kg
최대 범위
2010mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 2010mm
  • 구조 타입 낮은 선반부착형
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 22 R1610-2
정격 총하중
22kg
최대 범위
1612mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 22kg
  • 최대 범위 1612mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.