Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA robotok végzik a hangtompítók szerelését és hegesztését a Roth-Technik üzemében

A Roth-Technik átfogó automatizálási megoldással kettőzi meg a haszongépjárművek hangtompítójának gyártását.


Ausztriában kivételesnek számít egy ennyire összetett, sok robotból álló berendezés: a Roth-Technik cég „8. szalagján” egy összesen tíz KUKA gyártmányú hegesztő- és anyagmozgató robotból álló gyártósor működik. Ehhez hasonló megoldással csak az autóiparban találkozhatunk. Az alsó-ausztriai St. Aegydben található Roth-Technik cég ezzel a megoldással úttörőnek számít. A Roth-Technik az európai haszongépjárműipari cégek rendszerbeszállítója és stratégiai partnere, 1983 óta gyárt kipufogókat teherautókhoz, traktorokhoz, targoncákhoz és buszokhoz. Komplex gyártósorával a MAN számára készít új generációs, az EURO 6 kibocsátási szabványnak megfelelő hangtompítókat.
Hangtompítót hegesztő KUKA robot a Roth-Technik üzemében.

Innovatív automatizálási megoldás KUKA robotokkal

Az autóipari beszállítóktól elvárt, egyre növekvő minőségi követelmények terelték a céget a KUKA robotokkal megvalósított, innovatív automatizálási megoldások felé. Ezenkívül az ipar részéről elvárás a nagyobb kapacitás, a növekvő darabszámok, a kibocsátási határértékekre vonatkozó új törvényi előírások is megkövetelik a termékek megújítását és ezáltal a termelés kimagasló rugalmasságát, legvégső érvként pedig a Roth-Technik által gyártott hangtompítók 120–150 kg-os súlya egyre inkább meghaladja az emberi erőt. A gyártást tehát sürgősen automatizálni kellett. A „8. szalagon” különböző hangtompítótípusok gyártása folyik, fontos tehát, hogy a gyártósor könnyen bővíthető, más típusú termelésre könnyen átállítható legyen. Ezenkívül a darabszámnak is tetszőlegesen növelhetőnek kell lennie. Az ütemidőt pedig jelentősen csökkenteni kellett. Teljes kihasználtság mellett ez a gyártott darabszám megkettőzését jelenti, műszakonként 60-ról 120 darabra növelve a termelést. A két, már meglévő, adott paraméterekkel rendelkező gépet szintén be kellett vonni az új megoldásba. Az automatizált gyártósort összefüggő anyagmozgatási és ívhegesztési feladatok elvégzésére tervezték. Elvárás volt még, hogy képes legyen a 150 kg-os alkatrészektől egészen az apró munkadarabokig mindent mozgatni.

Csapatban dolgozó szerelő- és hegesztőrobotok

A gyártósor 20 különböző állomásból áll, ebből 12 állomáson csak hegesztés folyik. A három KR 270 R2700 ultra típusú robot a KL 1500 típusú KUKA lineáris egységre van szerelve, ezek szállítják a hangtompítókat az egyes munkaállomásokhoz. Két kis KR 5 R850 anyagmozgató robot van a hegesztőcellákba építve, ezek segítségével lehet a hangtompítóra kisebb alkatrészeket rögzíteni. A robot kiemel egy alkatrészt egy tárból, és pontosan a hangtompítóhoz illeszti, a hegesztőrobot pedig rögzíti, ill. a helyére hegeszti. A gyártósort öt KR 16 L8 arc HW típusú hegesztőrobot egészíti ki. Ez a KUKA robot a védőgázas hegesztés specialistája, főként nagyobb egységek hegesztésére szolgál. A 60 mm-es áteresztő nyílású HollowWrist konstrukció képes integrálni a legkülönbözőbb gyártmányú égőket és energiaellátó vezetékeket, miáltal a hegesztőcsomag védve van, továbbá a konstrukció révén nő a stabilitás, és csökken a rezgés mértéke.

Skálázható teherbírás és hatótávolság

A három KR 270 R2700 ultra típusú robot alkalmazása döntő előnyökkel bír. A robotok 2700 mm hatótávolságon belül, 270 kg-ig terjedő teherbírással képesek mozgatni a munkadarabokat. A teherbírás és a hatótávolság pontosan beállítható, így minden felhasználási területhez alkalmas.

A KR QUANTEC sorozat különösen a robot kialakítása szempontjából figyelemreméltó: karcsú, 25%-kal kisebb terjedelmű, mint a korábbi KUKA sorozat, így kisebb helyigény, de jobb elérhetőség jellemzi. A stabilabb mechanika, a fokozott pályakövetési pontosság és a nagyobb modularitás teszi piacvezetővé ezt a csuklókaros robotot.

A nehéz hangtompítókat KUKA KR QUANTEC robotok szállítják a munkaállomásokhoz.

A legjobb ismétlési pontosság és kiemelkedően jó minőség

Két kis KR 5 R850 anyagmozgató robot van a hegesztőcellákba építve, ezek segítségével lehet a hangtompítóra kisebb alkatrészeket rögzíteni. Általában olyankor alkalmazzák ezt a robottípust, ha nagy fokú gyorsaság és pontosság az elvárás. A gyártósort öt KR 16 L8 arc HW típusú hegesztőrobot egészíti ki. Ez a KUKA robot a védőgázas hegesztés specialistája, főként nagyobb egységek hegesztésére szolgál. Ennek az új típusnak az ismétlési pontossága +/- 0,04 mm, saját kategóriájában ez a legjobb érték. Az új megoldás nem csak hatékonyabb, de tehermentesíti a dolgozókat, és védi a terméket is. Így akár szigorúbb minőségi követelmények is teljesíthetők. Mivel az egyre nehezebbé váló munkadarabokat már nem kellett kézzel mozgatni, így a sérülések, károsodások is elkerülhetővé váltak. 
Kiváló ismétlési pontosságuknak köszönhetően a KUKA KR 16 L8 arc HW típusú hegesztőrobotok kategóriájuk legjobbjai.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.