Válassza ki a helyét:

Ország

KR CYBERTECH

A KR CYBERTECH család ipari robotjai a világ legnagyobb termékválasztékát kínálják a kis teherbírási osztályban a legnagyobb teljesítménysűrűség mellett. Ideálisak helytakarékos cellakoncepciókhoz és kiváló teljesítményt nyújtanak – különösen alacsony utólagos költségigénnyel.


A KR CYBERTECH sorozat nagy teljesítményű multifunkciós robotjai mozgatási alkalmazásokra szakosodtak: nagy alkatrészek mozgatása, megmunkálás, szerelés, raklapozás és védőgázas hegesztés.

A KR CYBERTECH sorozat központi újítása: Az ipari robotok még kompaktabbak. Profitáljon ennek előnyeiből Ön is: magasabb integrációsűrűség, csökkentett zavarkontúr. Válassza a tág portfólióból minden alkalmazáshoz a legmegfelelőbb ipari robotot.

8 - 22 Teherbírás kg-ban

1612 - 2013 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Gyors és pontos

A KR CYBERTECH sorozat ipari robotjai rendkívül magas sebességet képesek elérni, így még gyorsabban dolgoznak – változatlan pontossággal.

Átfogó portfólió

A KR CYBERTECH sorozat nagy alkatrészek megmunkálásához, mozgatásához, szereléshez, raklapozáshoz és védőgázas hegesztéshez egyaránt alkalmas. Különböző speciális változatokat tervezünk.

Rugalmas telepítés

A cellakialakítás biztonságosan tervezhető, alacsony költségigényű: A robot rugalmasan felszerelhető a mennyezetre, a padlóra, a falra vagy akár egy sarokba.

Az energiaellátás sokfélesége

A kábelkészlet és az energiaellátás külön vezetékei révén számos kompatibilis energiaellátási lehetőség áll rendelkezésre.

Jobb menettulajdonság

Az optimalizált szabályozóstruktúrák biztosítják a csendes és filigrán menettulajdonságokat – a pályán és a pozicionálás során egyaránt.

ESD-védett

A robot alapfelszereltségként védett az ellenőrizetlen elektrosztatikus feltöltődés vagy kisülés ellen, és így fel van szerelve az érzékeny elektronikus alkatrészek biztonságos kezelésére.

Karcsú kialakítás

A KR CYBERTECH termékcsalád karcsú központi kézzel és rendkívül kompakt, ugyanakkor atletikus megjelenésével hódít.

KR CYBERTECH Edition robotok az automatizálással való egyszerű ismerkedéshez

A 20 kg teherbírású KR CYBERTECH Edition robotként is elérhető. Tehát: Csökkentett funkcióival a lényegre összpontosít, és a műszaki megbízhatóságot emellett a megszokott minőségben biztosítja. Így a KR 20 Edition robot költséghatékony alternatív megoldássá válik az automatizálással való ismerkedéshez, az árérzékeny piaci szegmensekhez és a dinamikus követelményekhez, valamint a kisvállalkozások számára is. Legyen szó mozgatásról vagy ellenőrzésről: A KR CYBERTECH KR 20 Edition robot megbízhatóan támogatja a folyamatok automatizálását.
KR CYBERTECH Edition Robots: Testreszabott funkciók, alacsonyabb költségek, megszokott minőség
KUKA robot KR Cybertech

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR CYBERTECH

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR CYBERTECH (6 tengelyek) - műszaki adatok

Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Downloads
KR 8 R2010-2
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
2013 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 2013 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 12 R1810-2
Névleges összterhelés
12 kg
Max. hatótávolság
1813 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 12 kg
  • Max. hatótávolság 1813 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 16 R1610-2
Névleges összterhelés
16 kg
Max. hatótávolság
1612 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 16 kg
  • Max. hatótávolság 1612 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 16 R2010-2
Névleges összterhelés
16 kg
Max. hatótávolság
2013 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 16 kg
  • Max. hatótávolság 2013 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 20 R1810 CR
Névleges összterhelés
20 kg
Max. hatótávolság
1813 mm
Verzió a környezet függvényében
Cleanroom
Downloads
  • Névleges összterhelés 20 kg
  • Max. hatótávolság 1813 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Cleanroom
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 20 R1810 F
Névleges összterhelés
20 kg
Max. hatótávolság
1813 mm
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Downloads
  • Névleges összterhelés 20 kg
  • Max. hatótávolság 1813 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Foundry
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 20 R1810 HO
Névleges összterhelés
20 kg
Max. hatótávolság
1813 mm
Verzió a környezet függvényében
Food
Downloads
  • Névleges összterhelés 20 kg
  • Max. hatótávolság 1813 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Food
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 20 R1810-2
Névleges összterhelés
20 kg
Max. hatótávolság
1813 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 20 kg
  • Max. hatótávolság 1813 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 20 R1820-2 E
Névleges összterhelés
20 kg
Max. hatótávolság
1820 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 20 kg
  • Max. hatótávolság 1820 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 20 R2010 KS-F
Névleges összterhelés
20 kg
Max. hatótávolság
2010 mm
Verzió a környezet függvényében
Foundry
Downloads
  • Névleges összterhelés 20 kg
  • Max. hatótávolság 2010 mm
  • Építési mód Alacsony konzol
  • Verzió a környezet függvényében Foundry
  • Beszerelési helyzet(n) Padló
KR 22 R1610-2
Névleges összterhelés
22 kg
Max. hatótávolság
1612 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Downloads
  • Névleges összterhelés 22 kg
  • Max. hatótávolság 1612 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
%x a %y robotokból látható