KR 500-3 hanteert dwarsliggers bij Maba Track Solutions GmbH
Sinds 2009 ontwikkelt KehraTec GmbH, gevestigd in Werdohl in het Sauerland, individuele probleemoplossingen in de bouw van speciale machines.
Met innovatie, dynamiek en voortdurende verdere ontwikkeling op het gebied van procestechnieken streeft het bedrijf ernaar klanten uit de sanitairindustrie, de verkeerstechniek, de medische industrie en de auto-industrie een breed aanbod aan uiteenlopende mogelijkheden voor procesoptimalisatie te bieden.
Vereenvoudigd hanteren van de spoorwegrails
Het uit de buurt van Wenen afkomstige Maba Track Solutions GmbH, een onderneming van de Kirchdorfer-groep, kwam bij de zoektocht naar een 100% 3D-opmeting van de door hen geproduceerde spoorwegrails uit bij KehraTec. Daarbij ging het er niet alleen om de spoorwegrails volledig op te meten, maar ook voor een manier om het hanteren van de 320 kg zware en 2,6 m lange spoorwegrails te vereenvoudigen.
Spoorwegrails tot 320 kg zwaar
De betonnen spoorwegrails worden eerst via een kettingtransporteur aangeleverd. De verschillende soorten worden apart aangevoerd. De installatie kan tot zeven verschillende soorten rails hanteren en opmeten. Daarbij heeft de grootste en zwaarste ligger een lengte van 2,60 m en een gewicht van 320 kg. De robot van KUKA pakt de betonnen spoorwegrail op en draait deze bovenhands om. Daardoor hoeft de rail in een van de volgende productiestappen niet meer te worden omgekeerd. Vervolgens brengt de robot de rail naar verschillende posities van het KehraTec 2D- en 3D-visualisatiesysteem. Na afronding van de 100%-test van KehraTec legt de robot de spoorwegrail weer neer en begint de cyclus van voren af aan.