![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling.jpg?rev=-1&w=1900&hash=B4D778D11534BD73730EAF9C369B4B27)
KR 500-3 manipuluje železničními pražci u firmy Maba Track Solutions GmbH
Od roku 2009 vyvíjí firma KehraTec GmbH se sídlem ve Werdohl v Sauerlandu individuální řešení problémů ve výrobě speciálních strojů.
Díky inovaci, dynamice a nepřetržitému dalšímu rozvoji technologií se má zákazníkům ze sanitární oblasti, dopravní techniky, medicíny a také z automobilového průmyslu dodávat velký počet nejrůznějších možností k optimalizaci procesu.
Usnadnění manipulace železničních pražců
Firma Maba Track Solutions GmbH se sídlem v blízkosti Vídně, podnik skupiny Kirchdorf, se obrátila při hledání řešení pro 3D měření železničních pražců, které vyrábí, na firmu KehraTec. Přitom bylo nutné nejen zajistit měření, ale také najít způsob k usnadnění manipulace 320 kg těžkých a 2,60 m dlouhých železničních pražců.
Pražce o hmotnosti až 320 kg
Betonový železniční pražec se nejdříve přistaví pomocí řetězového dopravníku. Přísun se uskutečňuje tříděně. Na zařízení je možné manipulovat a měřit až sedm různých druhů pražců. Největší a nejtěžší pražec je přitom dlouhý 2,60 m a váží 320 kg. Robot KUKA uchopí betonový železniční pražec a otočí ho nad sebou. To nahrazuje otáčení v jednom z následujících výrobních kroků. Následně najede železničním pražcem do různých poloh 2D a 3D systému vidění firmy KehraTec. Po ukončení kompletní kontroly KehraTec robot železniční pražec opět odloží a cyklus začne od začátku.
Robot KUKA KR 500 je spolehlivý, silný a přesný
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A376FFB9BD5E57A081C312B51E29B685)
100procentní kontrola kvality je možná
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=B9F00BA0D127CB40F6F874907F0292F0)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)