KR 500-3, Maba Track Solutions GmbH şirketinde demir yolu traversleri işliyor
Merkezi Märkisches Sauerland'daki Werdohl'da bulunan KehraTec GmbH şirketi 2009'dan bu yana özel makine yapımında özelleştirilmiş çözümler üretmektedir.
Şirket yenilik, dinamizm ve süreç teknolojilerinde sürekli gelişim yardımıyla sağlık sektörü, trafik mühendisliği, tıp ve otomobil endüstrisi gibi alanlardan müşterilere çok sayıda ve çok çeşitli süreç optimizasyon imkanı sunmayı hedeflemektedir.
Traversler daha kolay işleniyor
Viyana yakınlarında bulunan ve Kirchdorfer Grubu'na ait olan Maba Track Solutions GmbH şirketi, ürettiği demir yolu traverslerinin 3D olarak yüzde yüz kesinlikle ölçümü için KehraTec'e başvurur. Traverslerin tam olarak ölçümünün yanı sıra, 320 kg ağırlığa ve 2,60 m uzunluğa sahip bu traverslerin kullanım işlemlerinin kolaylaştırılması da söz konusudur.
Travers ağırlığı 320 kg'a varıyor
Beton demir yolu traversi önce zincirli transfer düzeneği yardımıyla hazır hale getirilir. Besleme işlemi türdeş traverslerle yapılır. Tesiste yedi farklı travers türüne kadar kullanım ve ölçüm yapılabilir. En büyük ve en ağır travers 2,60 m uzunluğa ve 320 kg ağırlığa sahiptir. KUKA robotu beton traversi alır ve ters konuma getirir. Bu işlem sonraki üretim adımlarındaki döndürme işleminin yerine yapılır. Ardından traversi KehraTec 2D ve 3D görüş sisteminin çeşitli konumlarına yaklaştırır. KehraTec kontrolünün yüzde yüz olarak gerçekleşmesinin ardından robot traversi bırakır ve çevrim yeniden başlar.