Válassza ki a helyét:

Ország

A KR 500-3 robot vasúti keresztaljakat mozgat a Maba Track Solutions GmbH vállalatnál

A sauerlandi Werdohlban székhellyel bíró KehraTec GmbH 2009 óta egyedi problémamegoldásokat fejleszt a speciális gépek gyártásához.


Az innováció, dinamika és az eljárási technikák folyamatos továbbfejlesztése révén a vízszerelésben, közlekedéstechnikában, orvoslásban, valamint az autóiparban tevékenykedő ügyfelek számára a legkülönfélébb optimalizálási lehetőségek nagy számát kell nyújtani.

A vasúti keresztaljak mozgatásának megkönnyítése

A Bécs közelében található Maba Track Solutions GmbH vállalat, amely a Kirchdorfer csoport tagja az általa gyártott vasúti keresztaljak százszázalékos 3D-mérésének igényével fordult a KehraTec vállalathoz. A feladat nem csak a vasúti keresztaljak teljes mérése volt, hanem a 320 kg tömegű és 2,60 m hosszú vasúti keresztaljak mozgatásának megkönnyítése is.

Akár 320 kg tömegű keresztaljak

A folyamat elején egy láncos szállítóberendezés bocsájtja rendelkezésre a vasúti beton keresztaljakat. Az adagolás egy adott típussal történik. A berendezés hét különböző keresztaljtípust képes mozgatni és mérni. A legnagyobb és legnehezebb keresztalj 2,60 m hosszú, tömege 320 kg. A KUKA robot felveszi a beton keresztaljat, és fej fölött betájolja. Ez helyettesíti a forgatást az egyik következő lépésben. Ezt követően a robot a KehraTec 2D és 3D vizuális rendszerének különböző pozícióiba mozgatja a vasúti keresztaljat. A százszázalékos KehraTec vizsgálat befejezését követően a robot újra lerakja a keresztaljat, majd a ciklus kezdődik elölről.

A KUKA KR 500 megbízható, erős és pontos

Egy KUKA KR 500-3 nagy teljesítményű robotot alkalmaznak, amely könnyű kezelhetőségével és megbízhatóságával tűnik ki. A max. 500 kg nettó teherbírással ideális feltételt jelent az akár 320 kg tömegű vasúti keresztaljak szállítására. A csuklókaros ipari robot sokszínű, precíz mozgási lehetőségeket nyújt a folyamat során fellépő magas erőhatások esetén is. A 3326 mm hatótávolságának köszönhetően nagy alkatrészek megmunkálására is képes. Ezen kívül a robot zárt kivitele előnyös az alkalmazás során, mivel a betoniparban jelentős szennyeződésekkel kell számolni, amelyek megnehezítik a manuális anyamozgatást. Ezáltal a robot ideális alternatív megoldás olyan feladatok elvégzésére, amelyek az ember számára nehezek és megterhelők.
KUKA KR 500 robot rakja be a vasúti keresztaljat a KehraTec vizuális rendszerébe.

100 százalékos minőség-ellenőrzés lehetséges

Ezzel a robottal az automatizált megoldások használata számos előnnyel jár együtt. Például a minőségellenőrzés százszázalékos. Manuális megoldással ez a pontosság nem érhető el. Az ügyfelek növekvő minőségi elvárásai miatt ez nem elhanyagolható szempont. Ezen kívül az időtényező is döntő szerepet játszik.
A nagy teljesítményű robot az akár 320 kg tömegű vasúti keresztaljakat is könnyedén mozgatja.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.