![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling.jpg?rev=-1&w=1900&hash=B4D778D11534BD73730EAF9C369B4B27)
KR 500-3, Maba Track Solutions GmbH에서 철도 침목을 핸들링하다
독일 메어키셔 자우어란트 지역의 베어돌에 소재한 KehraTec GmbH에서는 2009년부터 특수 목적 기계를 위한 개별 솔루션을 개발해왔습니다.
공정 기술의 지속적 개발, 혁신 및 역동적 대응을 통해 이 회사는 위생 분야, 수송 기술, 의료 분야뿐 아니라 자동차 산업에서도 공정 최적화를 위한 다양한 솔루션을 공급하고 있습니다.
철도 침목의 손쉬운 핸들링
Kirchdorfer 그룹에 속하는 기업으로 빈(Vienna) 인근에 있는 Maba Track Solutions GmbH에서는 자체적으로 생산한 철도 침목의 완전한 3D 측정을 위한 솔루션을 개발하기 위해 KehraTec을 선정하였습니다. 이 솔루션은 침목의 완전한 3D 측정뿐만 아니라 320kg 중량과 2.60m 길이에 달하는 침목의 용이한 핸들링도 보장합니다.
최대 320kg 무게의 침목
먼저 콘크리트 침목이 체인 운반기를 통해 종류별로 공급됩니다. 시스템에서는 최대 7가지의 침목 종류에 대한 핸들링 및 측정이 가능합니다. 여기에서는 최대 2.60 m 길이 및 320 kg 중량의 침목을 처리할 수 있습니다. KUKA 로봇은 콘크리트 침목을 픽업하여 뒤집어 놓습니다. 이 작업으로 인해 다음 생산 단계에서 침목을 회전시킬 필요가 없습니다. 이후 로봇은 철도 침목을 KehraTec 2D 및 3D 비전 시스템의 다양한 위치로 옮깁니다. KehraTec 점검이 완료되면 로봇은 침목을 내려놓고 사이클을 처음부터 다시 시작합니다.
신뢰할 수 있으며 강력하고 정밀한 KUKA KR 500
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A376FFB9BD5E57A081C312B51E29B685)
100%의 품질 점검이 가능한 공정
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=B9F00BA0D127CB40F6F874907F0292F0)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)