Escolha a sua localização:

País

O KR 500-3 manuseia dormentes na Maba Track Solutions GmbH

Desde 2009, a KehraTec GmbH, com sede em Werdohl, na região de Sauerland, desenvolve soluções para problemas individuais com máquinas especiais.


Através de inovação, dinamismo e contínuo desenvolvimento das tecnologias de processo, os clientes da área sanitária, de engenharia de tráfego, medicina e também da indústria automotiva devem ter acesso às mais diversas possibilidades na otimização de processos.

Facilitação do manuseio de dormentes

A Maba Track Solutions GmbH, uma empresa do grupo Kirchdorfer sediada próximo a Viena, recorreu à KehraTec na busca por uma solução 100% na medição 3D dos dormentes por ela produzidos. O objetivo não era apenas medir totalmente os dormentes, mas também para encontrar uma forma de facilitar o manuseio de seus 320 kg e 2,60 m de comprimento.

Dormentes de até 320 kg

O dormente em concreto é inicialmente fornecido por meio de uma transferência por correia. O fornecimento ocorre por tipos. Até sete diferentes tipos de dormentes podem ser manuseados e medidos no sistema. O maior e mais pesado dormente possui um comprimento de 2,60 m e pesa 320 kg. O robô KUKA ergue o dormente de concreto e o orienta voltado para cima. Isso substitui o giro em uma das etapas seguintes de produção. Dessa forma, ele conduz o dormente em diversas posições no sistema de visão 2D e 3D da KehraTec. Após a conclusão integral dos testes da KehraTec, o robô deposita novamente o dormente e reinicia o ciclo.

O KUKA KR 500 é confiável, forte e preciso

O robô escolhido para essa aplicação foi um KUKA KR 500-3 de carga pesada, que convence tanto pela confiabilidade como também por sua fácil operação. Com uma capacidade de carga líquida de até 500 kg, ele oferece a condição ideal para transportar os pesados dormentes de até 320 kg. O robô industrial com braço articulado também oferece uma variedade de movimentações precisas, mesmo com altas cargas de processo. Graças a raios de alcance de até 3.326 mm é possível processar também grandes componentes. Além disso, o projeto encapsulado do robô na aplicação é uma vantagem, uma vez que se esperam elevados graus de impurezas na indústria do concreto, que dificultam a movimentação manual. Isto faz dele a alternativa ideal, sobretudo, para trabalhos pesados para o homem.
O robô KUKA KR 500 encaminha um dormente ao sistema de visão da KehraTec.

Possibilidade de controle da qualidade 100%

A utilização desta solução automatizada por robôs traz diversas vantagens. Em primeiro lugar, ocorre 100% de controle de qualidade. Esta precisão não seria possível com soluções manuais. Exatamente por causa das crescentes demandas por parte do cliente, este não é um aspecto insignificante. Por outro lado, o fator tempo desempenha um papel decisivo.
O robô de carga pesada trata com facilidade os dormentes de até 320 kg.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.