![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2017/bmw-dingolfing-header.jpg?rev=c29149e503e0431d8fb5a8bf5d881460&w=1900&hash=B2799FD4B3CCBDC1BC7FAF759C710C6B)
MRS oplossing in de productie bij BMW
De medewerkers van de BMW Group-fabriek in Dingolfing hebben een nieuwe, gevoelige assistent. Een die vooral monotoon en fysiek zwaar werk van hen overneemt: de lichtgewicht robot LBR iiwa.
De uitdaging
Een bijzondere uitdaging bij het ontwerp van de installatie was de beperkte beschikbare ruimte voor de MRK-constructie. Deze moest passen in de productielijn waar de voorastransmissies voor verschillende series met vierwielaandrijving worden gemonteerd.
De oplossing
De door KUKA ontwikkelde oplossing: een slanke staalconstructie in de vorm van een galg waaraan een LBR iiwa is bevestigd. Dat bespaart ruimte doordat de gevoelige lichtgewicht robot in een hangende positie kan werken. Er zijn geen externe sensoren nodig omdat de LBR iiwa in elk van zijn zeven assen krachtmoment-sensoren heeft. Daarnaast is de grijper als eindeffector van de robot voorzien van een randloze en afgeronde MRS-ommanteling, zodat hij ook geschikt is voor MRS en is de werknemer te allen tijde beschermd tegen verwondingen. De compacte schakelkast werd ook in de bestaande productielijn geïntegreerd en vormt de interface voor de systeembesturing. Hier monteren mens en robot nu samen de behuizingen voor de voorastransmissies – in minder dan een halve minuut.
We zullen in de toekomst aanzienlijk meer van dergelijke toepassingen in de auto-industrie zien. In tijden van een toenemende verscheidenheid aan varianten is het een duidelijk concurrentievoordeel om de productie optimaal aan te passen aan de vereiste belasting – bijvoorbeeld met behulp van flexibele MRS-units
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)