Onbemande productie en geautomatiseerde nachtdiensten
KUKA KR 500 met grijpers van Sommer-automatic
Met grijpers van Sommer-automatic GmbH uit Ettlingen be- en ontlaadt een robot van KUKA KR 500 een werktuigmachine MCX 900 van BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH uit Reutlingen. Deze bewerkt afwisselend de zwenkarm en de carrousel van de twee varianten van de KUKA KR QUANTEC-serie. Daarvoor is de machine uitgerust met een dubbele palletwisselaar. Eén pallet is uitgerust met kleminrichtingen voor de zwenkarm, de tweede met de juiste kleminrichtingen voor de carrousel. Terwijl er in de machine een werkstuk wordt bewerkt, schuift de andere pallet geheel uit de machine, waar deze kan worden beladen met een nieuw werkstuk.