현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA의 팔레타이징 로봇
KUKA는 40~1,300kg의 가반하중 및 최대 3,601mm의 작동 범위의 팔레타이징과 디팔레타이징 적용 분야를 위해 포괄적인 제품 범위의 팔레타이징 로봇을 제공합니다.
가장 빠른 팔레타이징 로봇 및 시장에서 가장 넓은 제품 범위를 이용하십시오. 유로 팔레트를 신속하게 적재하기 위해 콤팩트한 중 가반하중의 팔레타이징 로봇을 최상의 방법으로 설치할 수 있습니다. Arctic 버전의 KR QUANTEC PA는 좁은 공간에서 팔레타이징 작업에 완벽한 고 가반하중 등급의 에너지 효율적인 고속 적재 로봇입니다. 초고 가반하중에서 고하중용 팔레타이저인KR 1000 titan PA는 톤 범위로 포장합니다.
KUKA의 팔레타이징 로봇은 시장에서 가장 빠른 팔레타이저로서 최고의 정밀성과 반복 정밀도를 갖췄습니다. 슬림하고 가벼운 설계 구조의 KUKA 팔레타이징 로봇은 더 높은 역동성, 더 짧은 사이클 시간, 더 많은 처리량에 도달합니다.
다재다능함
다양한 가반하중, 작동 범위 및 특수 버전을 이용하여 까다로운 팔레타이징 작업에서도 제대로 적재할 수 있습니다. 모든 인터페이스와 에너지 공급 시스템이 다용성을 위해 설계되었습니다.
콤팩트성
모든 팔레타이징 로봇의 콤팩트하고 슬림한 설계 구조로 기존 시설에 신속하고 간단하게 통합할 수 있습니다. 장애 컨투어가 낮아 효율적인 유효 작업 공간이 더욱 확장하고 혁신적인 개념이 실현됩니다.
탁월한 유지보수성
팔레타이징 로봇의 모든 구성 요소에는 마모가 적은 구동 트레인이 장착되어 있습니다. 진보된 견고한 설계 구조로 99.995%의 가용성과 최대의 에너지 효율성으로 유지보수 주기가 매우 길어졌습니다.
KUKA 팔레타이징 로봇
KUKA의 팔레타이징 로봇은 가장 무거운 물체도 극히 정밀하게 적재하여 공간 절약과 탁월한 유지보수성을 자랑합니다.
중 가반하중용 팔레타이징 로봇
중 가반하중(최대 40kg)용 팔레타이징 로봇은 신속성 측면에서 분당 최대 56사이클의 작업 속도에 이릅니다. 중 가반하중 팔레타이저는 작동 범위 측면에서도 유로 팔레트 적재에서 탁월한 정밀성을 발휘합니다. 4축 기구학 시스템으로 최대 1.8m 높이까지 팔레트를 적재할 수 있습니다.
KR QUANTEC PA 팔레타이징 로봇은 동급에서 가장 빠르고 정밀하고 강력한 성능을 자랑합니다. 슬림한 무게가 최고의 역동성과 타의 추종을 불허하는 정밀성을 실현합니다. 이로 인해 KR QUANTEC PA는 120~240kg의 가반하중 및 최대 작동 범위로 까다로운 팔레타이징 작업에 완벽하게 적합합니다. Arctic 버전은 추운 공간에 특화되었습니다. 따라서 여러 팔레트를 더 높은 높이로 손쉽게 적재할 수 있습니다.
KR 1000 titan 시리즈의 팔레타이징 로봇으로 가장 무거운 물체를 손쉽게 들어 올릴 수 있습니다. KR titan PA는 최대 1,300kg의 가반하중을 달성한 세계 최초의 로봇으로서, 무제한의 역동성과 짧은 사이클 시간으로 시장에서 가장 강력한 팔레타이저입니다. titan 시리즈의 강력한 팔레타이징 로봇이 넓은 작동 범위와 낮은 장애 컨투어를 통해 추가 작업 공간을 개척합니다.