위치를 선택하십시오:

국가

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

더욱 우수해진 성능, 안전성, 유연성 그리고 지능성: KUKA Sunrise Cabinet은 미래의 제어 시스템입니다.


컨트롤러인 KUKA Sunrise Cabinet은 작은 설계 구조로도 신뢰할 수 있는 강력한 KUKA 기술을 제공합니다. 유연한 구조와 탁월한 확장성은 KUKA Sunrise Cabinet을 다재다능한 장비로 만들어줍니다. 하드웨어 컴포넌트, 케이블 및 커넥터의 수가 현저하게 감소되었으며 소프트웨어 기반의 솔루션으로 대체되었습니다. 고성능의 견고함을 자랑하는 컨트롤러는 최적화된 설계로 유지보수가 필요하지 않습니다.

KUKA Sunrise Cabinet 장점 한눈에 보기

다양한 용도로 사용

이 컨트롤러는 모든 경량 로봇 기종에서 사용할 수 있으며, 최소한의 공간에서 최고의 유연성, 확장성, 성능과 개방성을 제공합니다. 컨트롤러 크기는 19" 랙에 장착할 수 있을 뿐 아니라 독립형 장치로도 설치할 수 있으므로 유연성을 보장합니다.

유저친화성

터치 제어식 KUKA smartPAD를 통한 조작과 진단을 위한 단순한 사용자 인터페이스.

멀티 플레이어

통합형 센서 처리 과정으로 안전, 로봇, 로직 및 프로세스 제어: 전체 시스템에 모든 것이 단 하나의 컨트롤러에 통합되어 있습니다. 

KUKA Sunrise Cabinet
컨트롤러 KUKA Sunrise Cabinet: 최신 기술의 종합체

KUKA Sunrise Cabinet 상세 정보

 
프로세서 쿼드코어
하드 디스크 HDD, SDD(선택 사항)
인터페이스 USB, 이더넷, DVI-I
보호등급 IP 20

치수

500 x 483 x 190mm(폭 x 높이 x 깊이)
중량 23kg
정격 공급 전압 AC 110V ~ 230V
정격 전압의 허용 공차 +/- 10%
전원 주파수 50 Hz ± 1Hz 또는 60 Hz ± 1Hz
전원측 퓨즈 2 x 16A 지연 작동
주변 온도(가동 중)  +5 °C ~ +45 °C