위치를 선택하십시오:

국가

3C 전자 산업을 위한 자동화 솔루션

최단 배송 시간, 경쟁력 있는 가격 - 3C 산업의 자동화는 비용 효율적인 생산 프로세스를 가능하게 합니다. 당사의 강력한 소형 로봇과 Cobot은 컴퓨터, 휴대폰, TV 등의 제조 시 정밀도 및 특히 빠른 사이클 타임을 보장합니다.


속도, 사이클 타임 및 효율성 - 3C 산업의 도전 과제 

3C 산업이란 무엇입니까?

3C 산업은 전자 산업의 가장 중요한 영역 중 하나이며 여기에서 C는 Computer, Communication und Consumer Electronics를 의미합니다. 이것은 다음과 같은 컴퓨터, 통신 및 엔터테인먼트 세그먼트의 전자제품 생산에 관련된 산업입니다: 여기에는 랩톱, 태블릿, 디스플레이, 스마트폰, 게임 콘솔, 헤드폰, 모니터, AR 및 VR 장치 등이 포함됩니다.

경쟁력 있는 전자제품 제조를 위한 자동화 솔루션 

휴대폰 또는 스마트워치와 같은 3C 제품의 생산과 같이 급격한 변화를 겪는 제조 분야는 없을 것입니다. 매우 짧은 제품 개발 주기 및 수명 주기는 속도 및 정밀도 측면에서 최고의 도전 과제에 해당합니다. 이러한 이유에서 3C 산업에서는 여전히 많은 생산 단계가 수동으로 수행됩니다.

3C 시장을 위한 당사 로봇은 이런 측면에서 확실한 솔루션을 제공합니다: 당사 로봇은 신속하게 실행 및 설정할 수 있습니다. 정확도 및 속도의 표준을 제시합니다. 로봇과 컨트롤러는 협소한 생산 공간에서 매우 작은 설치면만 필요로 합니다. 짧은 제품 수명 주기에도 매력적인 가격으로 안전한 Return on Invest(투가수익률)를 보장합니다. 또한 KUKA는 디지털 서비스 및 현장 파트너들을 통해 글로벌 고객들에게 엽계 최고의 포괄적 서비스를 제공합니다. 

  • 비용 절감

    • 개선된 생산성
    • 향상된 효율성
    • 안정적인 사이클 타임
    • 짧은 사이클 타임
    • On the Fly 적용
    • 새로운 생산 과제로의 빠른 전환
  • 품질 증대

    • 낮은 오류 발생
    • 자동화된 프로세스
    • 개선된 제품 품질
    • 정밀성
    • 일관적인 결과
    • 높은 적재 하중 가능
  • 직원들의 업무 경감

    • 단조로운 작업으로부터 해방
    • 로봇 컨트롤러의 간단한 조작성
    • 별도의 프로그래밍 지식 불필요
    • 인체공학적으로 힘든 작업의 경감
    • 인간-로봇 협업
  • 다양한 로봇 솔루션

    • 볼트 체결에서 포장에 이르는 생산 공정
    • 간단한 재프로그래밍
    • 손상 없는 조립
    • 클린룸 솔루션
    • ESD 설계의 로봇

속도와 정밀도의 최적의 조율을 통한 효율적 생산

예를 들어 스마트 패드를 핸들링 또는 TV의 볼트 체결 시 적용할 수 있는, 전자제품 생산을 위한 개별 로봇 기반 자동화 솔루션

강력하고 포괄적인 3C 마켓 맞춤식 산업별 로봇 포트폴리오

로봇은 컴퓨터, 통신 및 엔터테인먼트 전자제품의 생산에서 요구되는 폭넓은 적용 분야의 모든 요건을 충족해야 합니다. 칩을 손상 없이 삽입할 때나 LED 디스플레이와 같이 핸들링이 힘든 부품을 위로 올릴 때 핵심적 요건은 우수한 정밀도입니다. 

최대 15 kg 가반하중을 자랑하는 Cobot 및 소형 로봇 포트폴리오 및 콤팩트한 컨트롤러는 전자제품 생산을 위해 맞춤식 솔루션입니다.

 


3C 산업의 자동화: KUKA는 진정한 경쟁 우위를 보장합니다


글로벌 서포트

당사의 글로벌 네트워크에 연결된 시스템 파트너들은 현장에서 신속한 지원을 제공합니다. 대만 및 중국 등에 소재한 당사의 글로벌 TechCenter는 타당성 조사를 통해 현장에서 즉시 도움을 제공합니다. 

산업 전문성

3C 산업에서 오랜 시간 축적한 프로세스 노하우 및 경험은 소형 로봇 및 Cobot으로 구성된 산업별 맞춤식 전자제품 포트폴리오에 반영되어 있습니다.

비교할 수 없는 최상의 가격 대비 성능

당사에서는 로봇뿐 아니라 강력한 생산 출력을 위한 비용 효율적 전체 패키지도 개발하고 있으며 이를 통해 정밀도, 최단 사이클 타임, 안정적인 프로세스를 보장합니다. 

유연성

복잡한 제조 공정? 자주 변경되는 생산 공정? 탁월한 조작성 및 유연성을 자랑하는 당사 시스템 및 셀은 바로 이런 요건을 완벽하게 만족시킵니다. Cobot은 생산 라인의 유연성을 더욱 증대시킵니다. 

KUKA Ready Packs

전자제품 생산을 위한 로봇, 컨트롤러, 조작 요소 및 소프트웨어로 구성된 완전한 로봇 패키지를 확보하십시오.

3C 생산의 자동화에 관심이 있으십니까?

귀사의 맞춤식 로봇 솔루션을 위해 당사의 글로벌 파트너 네트워크를 활용하시기 바랍니다.