위치를 선택하십시오:

위치

로봇을 이용한 방사선 치료

KUKA 로봇을 임상 방사선 장치에 완벽하게 통합하면 방사선 치료에 독특한 가능성이 열립니다. 이러한 통합을 통해 신속하고 표적화된 동시에 온화한 종양 치료가 가능해지며 환자 맞춤형 종양학의 새로운 장을 열게 됩니다.


KUKA 로봇을 통한 고정밀 조사

로봇 기반 방사선 장치를 통해 정확한 종양 치료가 발전하고 있습니다. 한편 KUKA 로봇 암은 CyberKnife®와 같은 빔 성형 장치를 매우 정밀하게 배치하여 방사선이 여러 측면에서 신체의 영향을 받는 부위로 직접 향하게 합니다. 또한 환자가 다가오는 조사를 위해 정확한 위치를 잡을 수 있도록 환자를 밀리미터 단위의 정밀도로 정렬하는 것도 가능합니다. 이러한 높은 수준의 정확성은 환자의 암 치료를 더욱 성공적으로 만듭니다: 더 빠른 개입, 주변 조직 보호 및 암세포에 대한 더 정확한 조사, 이를 통한 전반적인 치료 개선.

의사와 환자가 로봇 보조 방사선 치료로 혜택을 받는 방법

  • 정밀성과 움직임 제어

    • 종양에 대한 정확한 방사선 표적화.
    • 환자의 움직임에 따라 실시간으로 방사선을 조정합니다.
    • 정확하고 유연한 방사선 방향을 통해 건강한 조직의 손상을 최소화합니다.
  • 치료의 개별화

    • 종양의 특정 특성에 대한 적응.
    • 개별 환자 요인을 고려합니다.
    • 맞춤형 치료법.
    • 수술 중 방사선 IORT.
  • 환자의 편안함과 효율성 향상

    • 자동화와 정밀성을 통해 치료 시간을 단축합니다.
    • 개입 중 체류 시간이 단축되었습니다.
    • 필요한 방사선 치료 횟수의 감소가 가능합니다.
  • 혁신적인 기술의 통합

    • 실시간 모니터링을 위한 이미징 기술.
    • 원격지에서의 접근성 향상을 위한 원격 조작.
    • AI 기술의 연결.

종양 치료를 위한 KUKA 의료 로봇: 혁신적인 어플리케이션과 실제 사례

CyberKnife® 시스템은 밀리미터 미만 범위의 정밀한 로봇 제어 방사선 요법을 사용하여 악성 종양에 방사선을 조사하는 기존 방사선 요법에 대한 비침습적 대안을 제공합니다.
로봇을 이용한 환자 위치결정을 통해 의사는 매우 정밀하고 국소화된 입자 치료 및 BNCT 치료를 제공할 수 있습니다

KUKA Medical Robotics Team

독점적인 지원과 결합된 의료 로봇의 전문성

우리는 목표는 여러분의 만족입니다. 당사의 숙련된 Medical Robotics Team개발, 품질, 판매 및 지원 분야에서 귀하의 곁에 있습니다. 우리는 로봇 부품이 방사선 치료 분야의 의료 요구 사항을 충족하도록 안전을 최우선으로 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해 전 세계적으로 24시간 내내 귀하와 긴밀하게 협력하고 있습니다.

종양 치료를 위한 KUKA 로봇 팔

최적의 치료를 위한 정밀성, 안전성 및 효율성

LBR Med는 세계 최초의 IECEE CB 스키마 인증 로봇 팔로, 의료 기기 제조업체가 시장 접근을 가속화할 수 있도록 지원합니다. 감도, 정확성 및 유연한 제어 기능 덕분에 정밀하고 조직 친화적인 방사선 치료를 가능하게 하는 방사선 시스템에 통합하는 데 이상적입니다.

고가반하중용으로 설계된 로봇 KR QUANTEC HC는 종양 치료용 선형 가속기의 정확한 배치를 위한 방사선 장치에 사용됩니다. 이중 브레이크, 지속적인 압력 모니터링 및 인력 복구 시스템과 같은 추가 안전 기능은 사람을 다룰 때 승인을 용이하게 하고 로봇 작동을 보장합니다.


KUKA 로봇은 의료 분야에서 어디에 사용됩니까?