自分の現在地を選択してください:

場所

産業用ロボット

KUKAは精密性、柔軟性 効率性を備えた多様なアプリケーションに対応する「総合的な産業用ロボット」を提供しています。新しいロボットをお探しの方も中古ロボットをお探しの方もKUKAはあらゆるオートメーションニーズにお応えします。

可搬能力 kg

10
70
250
500

最大リーチ mm

800
2500

フリーソフトウェアKUKA Composeには、追加の検索フィルタと、最大3台のロボットを同時に比較して希望のロボットモデルを見つけるオプションが用意されています。このソフトウェアでの荷重分析により、より正確な検索結果が得られます。

組立て

27

結果

衛生的なデザインのKR DELTAロボット

  • payload 可搬重量: 3 kg
  • reach 最大リーチ: 1200 mm
高速ロボットKR DELTAの衛生的な機械設計-食材のピックアンドプレースアプリケーション用

KR DELTA

  • payload 可搬重量: 3 kg
  • reach 最大リーチ: 1200 mm

KR SCARA

  • payload 可搬重量: 6 - 60 kg
  • reach 最大リーチ: 500 - 1200 mm

LBR iisy Cobot

  • payload 可搬重量: 3 - 15 kg
  • reach 最大リーチ: 760 - 1300 mm
NEW

KR 4 AGILUS

  • payload 可搬重量: 4 kg
  • reach 最大リーチ: 601 mm
小型ロボットKR 4 AGILUSは、超小型で干渉のない設計と最適性能を兼ね備えている。

KR AGILUS

  • payload 可搬重量: 6 - 11 kg
  • reach 最大リーチ: 706 - 1101 mm

LBR iiwa

  • payload 可搬重量: 7 - 14 kg
  • reach 最大リーチ: 800 - 820 mm

KR CYBERTECH nano

  • payload 可搬重量: 6 - 10 kg
  • reach 最大リーチ: 1420 - 1840 mm

KR CYBERTECH nano ARC

  • payload 可搬重量: 6 - 8 kg
  • reach 最大リーチ: 1421 - 1843 mm
NEW

KR CYBERTECH

  • payload 可搬重量: 8 - 22 kg
  • reach 最大リーチ: 1612 - 2013 mm
KR CYBERTECH NEW

KR CYBERTECH ARC

  • payload 可搬重量: 8 kg
  • reach 最大リーチ: 2101 mm

KR IONTEC

  • payload 可搬重量: 20 - 70 kg
  • reach 最大リーチ: 2101 - 3101 mm

KR IONTEC ultra

  • payload 可搬重量: 90 - 120 kg
  • reach 最大リーチ: 2300 - 2702 mm
NEW

KR 40 PA

  • payload 可搬重量: 40 kg
  • reach 最大リーチ: 2091 mm

KR QUANTEC nano

  • payload 可搬重量: 120 - 180 kg
  • reach 最大リーチ: 1573 - 2100 mm

KR QUANTEC

  • payload 可搬重量: 120 - 300 kg
  • reach 最大リーチ: 2671 - 3904 mm

KR QUANTEC PA

  • payload 可搬重量: 120 - 240 kg
  • reach 最大リーチ: 3195 mm

KR 300-2 PA

  • payload 可搬重量: 300 kg
  • reach 最大リーチ: 3150 mm

KR 360 FORTEC

  • payload 可搬重量: 240 - 360 kg
  • reach 最大リーチ: 2826 - 3326 mm

KR FORTEC

  • payload 可搬重量: 240 - 500 kg
  • reach 最大リーチ: 2800 - 3750 mm

KR FORTEC PA

  • payload 可搬重量: 340 - 470 kg
  • reach 最大リーチ: 3200 mm
NEW

KR 470-2 PA

  • payload 可搬重量: 470 kg
  • reach 最大リーチ: 3150 mm

KR 500 FORTEC

  • payload 可搬重量: 340 - 500 kg
  • reach 最大リーチ: 2485 - 3326 mm

KR 700 PA

  • payload 可搬重量: 700 kg
  • reach 最大リーチ: 3320 mm

KR FORTEC ultra

  • payload 可搬重量: 300 - 800 kg
  • reach 最大リーチ: 2800 - 3700 mm
NEW

KR FORTEC ultra PA

  • payload 可搬重量: 550 - 800 kg
  • reach 最大リーチ: 3200 mm
NEW

KR 1000 titan

  • payload 可搬重量: 750 - 1300 kg
  • reach 最大リーチ: 3202 - 3601 mm

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません