KR FORTEC ultra
ペイロードが最大800 kgの重可搬ロボットは、非常に狭いスペースでも最大のパフォーマンスを提供し、高い慣性モーメントで、大型コンポーネントを高速かつ正確にハンドリングすることを特徴としています。
KR FORTEC ultraは、重可搬クラスで「総保有コスト」が最も低いロボットです。
KR FORTEC ultra (6 軸) - 技術データ
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
- 定格総負荷 480 kg
- 最大リーチ 3400 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 480 kg
- 最大リーチ 3400 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 480 kg
- 最大リーチ 3700 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 480 kg
- 最大リーチ 3700 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 560 kg
- 最大リーチ 3100 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 560 kg
- 最大リーチ 3100 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 560 kg
- 最大リーチ 3100 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 High Inertia
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 640 kg
- 最大リーチ 2800 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 640 kg
- 最大リーチ 2800 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 640 kg
- 最大リーチ 2800 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 High Inertia
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 800 kg
- 最大リーチ 2800 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
- 定格総負荷 800 kg
- 最大リーチ 2800 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える
強さが必要なところで、説得力を発揮する。KR FORTEC ultraは、多くの用途や産業における重量物領域に最適なソリューションです。
この用途に適しています
完璧にマッチした周辺コンポーネント:重量物のハンドリングの際の持続的な効率の向上
簡単な設置、低いメンテナンスコスト、長い耐用年数を実現するエネルギー供給
単一のソースからの完全なソリューション:コンフィギュレーター対応のエネルギー供給から、より正確な動きを実現する柔軟なKパイプを備えたエネルギー供給まで、お客様のニーズに合わせた個別のソリューションを提供いたします。ロボットに合わせて完全に調整された装置のおかげで、すぐに使い始めることができ、統合にかかる時間とコストを大幅に節約できます。
-
新型。スイングアームに接続インターフェースを備えたエネルギー供給システム
- 基本エネルギー供給 (ES) とリスト ES 間の接続インターフェースは、メンテナンスを容易にするために第2軸に取り付けられています。
- 中空シャフト A1のフィードスルーなので、より短いケーブル経路を得られます他のKUKAロボットとコンセプトは同じです。
- ケーブル経路の最適な配線により、潤滑剤の消費を最小限に抑えます
-
KR FORTEC ultraのエネルギー供給の利点:
- コンポーネントが統一されており長さが均一であるために、スペアパーツを節約できます
- 挟み込み防止保護が改善されているので、摩耗を最小限に抑え、耐用年数を延ばします
- 他のロボットシリーズのエネルギー供給システムと同一コンセプトの部品
- 最適化されたガイドシステム付きKパイプ
-
KR FORTEC ultra ロボットに特別に合わせたエネルギー供給:
- 最大限の効率と経済性を追求した構造
- 短いケーブル経路と軸上の最小スペース要件のためのスリムな干渉輪郭
- 変換、改造、メンテナンスが容易
- お客様のソリューションごとに個別に適応可能
-
シンプルで信頼性の高い格納システムを備えた Kパイプエネルギー供給 A2~A6:
- 輪郭の干渉がほとんどないコンパクトな格納システム
- 内径70 mmのコルゲートパイプ
- 最大450 mmまでの延長可能
- 長い耐用年数
- 最適化されたガイドシステムで正確な動きが可能
- 交換と後付けを簡素化