自分の現在地を選択してください:

場所

精密工具メーカーが、CNCマシンのローディングを自動化

テュービンゲンのPaul Horn社は、まず独自に自動化への取り組みを開始し、グリッピング技術を含む設備の設計とプランニングを行いました。同社は後にKUKAと協力し、グローバルレベルでのコミッショニングを含め、全体的なコンセプトにおけるロボットとPLCのプログラミングを行いました。現在では、専用に開発された精密工具製造設備が世界中で使用されています。


製品の多様性とピーク時の対応に対する答えとしての自動化

テュービンゲンの超硬工具メーカーであるPaul Horn GmbHは、2万5000を超える標準工具と15万を超える特殊ソリューションを提供しており、その種類は非常に豊富です。そして、グローバルに展開する同社は2018年、この多様性を将来にわたり維持するため、製造の一部を自動化し、柔軟性を高めることを決定しました。「当社では、小ロットでも経済的に製造することが不可欠です。そのため、自社製のCNC研削盤と組み合わせた、非常に柔軟な自動化ソリューションが必要となります」と、マネージング・ディレクターのマティアス・ロンメル氏は述べています。Paul Horn社は、自社の設備にKR AGILUSを装備することを決定しました。これにより、さまざまな製品群のインサートをワークピース キャリアに自動的にローディングし、CNCマシンに供給することができます。しかし...実現までの道のりは厳しいものでした。
Paul HornとKUKAによる工作機械へのローディング:この革新的なソリューションは、最高の精度と柔軟性を提供します。

KUKAカスタマーサービスが克服した課題

35の製品群とそれぞれが異なるパラメーターは、KR AGILUSにとって当初は困難な作業でした。「これらの作業では、グリッピング技術の高い精度が重要になります。このようなプログラミングは、社内でも大きな課題となっていました」とロンメルは述べています。さらに、スペース不足やサイクルタイムの短さなど、その他の事情による制約もありました。そのためPaul Hornは、アプリケーション エンジニアリング分野の経験豊富なKUKAのカスタマーサービスをパートナーとして迎え、プロジェクトの目標を達成することを決定しました。また、ソフトウェアとその文書化も極めて重要な構成要素でした。
重要なのは、すべては適切なグリッパーとグリッピング技術です。これにとり、ロボットはすべてのコンポーネントと加工プロセスを適切に対応できます。
ロボットをベースとする4つの設備は、35の製品群からの多種多様なコンポーネントに対応しています。 

1つのソフトウェアパッケージと4つのロボットセルにより、製品の大きな多様性に対応

こうしてKUKAは、テュービンゲンを拠点とするPaul Hornのプログラミング パートナーとなりました。KUKAで長年ロボット プログラマーを務めてきたスヴェン・ゲッケスは、このプロジェクトに携わり、統一されたプログラミングとソフトウェア構造を設計・定義しました。「当社の目標は、いつでも製品の種類を増やせるよう、汎用的なソリューションをプログラミングすることでした。それは簡単なことではありませんでしたが、私のチャレンジ精神を呼び覚ましました」とゲッケスは述べています。あれから2年、多くの協議と4000時間以上のプログラミングを経て、さまざまな製品群に対応するシステムの開発が完了し、コミッショニングが開始されました。成功の決め手となったのは、ソフトウェアパッケージ「KUKA.AppTech」でした。このパッケージは、モジュール構成となっており、Paul Hornの製造コンセプトには最適なソリューションとなりました。KUKA.AppTechの個々のモジュールは、様々な製品グループに最適に適合させることができ、反復的なプログラミングシーケンスをわずかな労力で再現することができます。

当社は、モダンかつ未来志向の職場環境を非常に重視しています。このようなソリューションによって、経済に活力のある地域において競合他社との差別化を図り、従業員のモチベーションを高めたいと考えています。

Paul Horn社長マティアス・ロンメル氏

機械的ローディングによる、各パーツに適した研磨

Paul Hornでは、KR AGILUSは工作機械に近いセルの天井に逆さまに吊るされ、そこからあらゆる動作を行うことができます。従業員は、外部からパレットでセルをローディングし、コントロールパネルでパレット上のコンポーネントに対応するパラメータを入力します。これにより、ローディングロボットが作業を開始します。ロボットは、インサートをワークピース キャリアに合わせ、把持します。ロボットアームは、切断位置を特定するカメラステーションにワークを誘導します。KR AGILUSは、この情報をもとにインサートをキャリアにセットし、次のステップでCNCマシンへのローディングのために引き渡します。研磨が完了したインサートはロボットに戻され、ロボットはこれをパレットの元の位置に戻します。時間ロスはなし:1つのワークが研削されている間に、ロボットはすでに次のワークを新しいキャリアに取り付けます。

KR AGILUSは、機械のローディングとアンローディングにより、各インサートが最短時間で確実に研磨されるようにします。

幅広いコンポーネントに対応:柔軟性が形づくる製造の未来

米国とチェコ共和国でも、Paul Hornにある約300台の機械のうち、55台がKUKAが開発した設備で稼動しています。今後追加される27基のKR AGILUSが工作機械ローディングの自動化をさらに進めます。「当社にとって最も重要なのは、長期的な視点です。新しい設備によって、将来に向けた柔軟性が高まり、新しい製品群も独自での導入が可能になると期待しています。KUKAと協力することで、当社はその基盤を作ることができました」と、ロンメル社長は述べています。

革新的なCNCマシン ローディングシステムは、そのスリムなデザインと高い性能が特徴です。

成功を可能にする適切なソフトウェア構成

機械のローディングにおいてグリッピング精度を保証し、短いサイクルタイムを達成するために、KUKAの様々なソフトウェアパッケージが採用されています。例えば、モジュール型ソフトウェアパッケージ「KUKA.AppTech」は、個々のソリューションにおけるプログラミングに役立ちました。また、シミュレーション ソフト「KUKA.Sim」を使用して、安全性コンフィギュレーションのサポートとプランニングが行われました。ソフト「KUKA.SafeOperation」では、追加の作業エリアや保護エリアを仮想的に定義し、実際の環境への導入後に監視を行うことができます。

人間工学に基づくモダンな作業エリア、革新的な技術:当社のチームは、ロボティック オートメーションでの業務を高く評価しています。
ハードウェアとソフトウェアの相互作用がスムーズに機能。

製造にロボットを使用することで、日常業務がより簡単に。自動化によって、より正確かつより高速な作業が実現します。また、アプリケーションは非常に直感的に使用可能です。

ルイサ・バウアー氏、Paul Hornの機械オペレーター

モダンな職場環境と高いモチベーションの従業員

KUKAの新しい自動ローディングにより、Paul Hornの従業員は、研削技術の高品質を確保するという中核業務により集中できるようになりました。その際、KUKAのビジュアライゼーション・システム「miView」も役立ちます。これを使って、ユーザー設定に従い、ユーザーおよびパスワード入力に基づいて、操作および表示データを直接PLCプログラムから生成し、ビジュアル化することができます。これは複数の言語で機能します。また、miViewは状態情報を自動的に収集し、保存します。ロンメル社長は、このプロジェクトが最初の一歩に過ぎず、KUKAが強固なパートナーになったことで、さらに多くの改善が行われると確信しています。

Paul Hornの機械オペレーターであるルイサ・バウアー氏は、機械ローディング用のこれらのロボットベースの設備は非常に直感的に操作できると感想を述べています。

最寄りのKUKAシステムパートナーを探す

ここで、お客様の業界や課題に応じた最適なパートナーを見つけてください。